Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
he verstellt werden und fasst bis zu
12 ER-/6 A4-Einheiten. Beim mobi-
len Arbeitsplatz kann auf jeder Sei-
te ein Aufnahmerahmen angebracht
werden.
4/6
Aufnahmerahmen
(700 mm breit)
Der kleine Aufnahmerahmen ermög-
licht es Ihnen den Einsatz von ER-/
A4-Komponenten direkt links oder
rechts neben einer 700 mm breiten
Profilplatte. Beim mobilen Arbeits-
platz kann der ER-Aufnahmerahmen
von beiden Seiten genutzt werden.
1
3
2
4
6
1/2
Aluminium-Profilplatten
Die eloxierte Aluminium-Profilplat-
te ist die Basis aller Trainingspakete
von Festo Didactic. Alle Komponen-
ten sitzen fest und sicher auf der Pro-
filplatte. Beiseitig mit Nuten, im Be-
darfsfall kann die Profilplatte somit
beidseitig genutzt werden. Die Nuten
sind kompatibel zum ITEM-Profilsys
tem. Lieferung inklusive seitlicher
Abdeckkappen. Rastermaß: 50 mm.
Zum Aufbau auf Tischen empfehlen
wir die dazugehörigen Gummifüße
(Best.-Nr. 158343).
1 1100 x 700 mm
480,00
159411
2 700 x 700 mm
314,00
159410
700 x 550 mm (ohne Abb.)
272,00
159409
ER- und A4-Aufnahmerahmen
Die Aufnahmerahmen der Arbeits-
plätze sind offen für eine große
Anzahl von Übungstafeln und ER-
Einheiten des Lernsystems Auto-
matisierungstechnik. Diese Kom-
patibilität erstreckt sich auch auf
elektrotechnische Einrichtungen im
A4-Format. Somit erhalten Sie für
nahezu jede spezifische Aufgabe
eine adäquate Lösung.
3/5
Aufnahmerahmen
(1500 mm breit)
Der auf der Profilsäule montierte
Aufnahmerahmen kann in der Hö-
5
3 ER-Aufnahmerahmen (1500 mm breit)
198,00
539022
4 ER-Aufnahmerahmen (700 mm breit)
190,00
539033
5 A4-Aufnahmerahmen (1500 mm breit)
189,00
539021
6 A4-Aufnahmerahmen (700 mm breit)
238,00
539755
Arbeitsplatzsysteme
> Universal-Labormöbel > Learnline
83