Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Zubehör
1
2
4
6
5
3
7
8
3
Ablageblech
Passt zusätzlich zu zwei Containern
in das mobile Grundgestell und bie-
tet Stellfäche für z.B. zwei JunAir
Verdichter (Best.-Nr. 91030). B748 x
T403 x H30.
2
Öl-/Schutzmatte
Schwarz, mit Rand aus Gummi.
Schützt die Tischplatte von Learnline
und hält sie sauber.
312 x 1512 mm
162,00
541133
Preis/Best.-Nr.
112,00
539729
5
Kabelrechen
Für einen Satz Laborelektrokabel.
Sorgt für Übersicht und Ordnung.
B150 x T136 x H63.
Preis/Best.-Nr.
59,00
535812
1
Universalhalter
Ermöglicht die Befestigung von bis
zu zwei Hydraulikaggregaten mit Ein-
zelpumpe oder bis zu zwei Hydrau-
lik-Messbehältern oder Schlauchhal-
tern. B50 x T275 x H130.
Preis/Best.-Nr.
81,00
539736
4
Schlauchhalter
Für bis zu 20 Hydraulikschläuche.
Sorgt für Ordnung und schützt die
Kupplungen vor Verschmutzung.
B366 x T182 x H80.
Preis/Best.-Nr.
83,00
539737
6
Anbautisch
Für die einfache Montage an die
Profilsäulenaufnahme eines mobilen
Arbeitsplatzes. Die Tischhöhe ist zwi-
schen 700 und 815 mm einstellbar.
Abmessungen der Tischfläche B780
x T600.
Preis/Best.-Nr.
258,00
566435
7
Monitorhalter, kurz
Monitorhalter für TFT- und LCD-
Monitore mit Bohrungen nach dem
VESA-Standard (75 x 75 mm oder
100 x 100 mm Lochabstand)
–– Kurzer Gelenkarm für minimalen
Abstand zur Befestigungsebene
(ca. 5 – 8 cm)
–– Zur Befestigung am Montage
rahmen von Learnline
–– Schwenkbar bis zu 180°, neigbar
bis zu 45°
–– Komplett mit Montagematerial
–– Belastbarkeit maximal 15 kg
Preis/Best.-Nr.
40,00
556292
8
Monitorhalter, lang
Monitorhalter für TFT- und LCD-
Monitore mit Bohrungen nach dem
VESA-Standard (75 x 75 mm oder
100 x 100 mm Lochabstand)
–– Langer Gelenkarm für großen
Schwenkwinkel
–– Zur Befestigung am Montage
rahmen von Learnline
–– Schwenkbar bis zu 180°, neigbar
bis zu 45°
–– Komplett mit Montagematerial
–– Belastbarkeit maximal 15 kg
Preis/Best.-Nr.
46,00
556293
Arbeitsplatzsysteme
> Universal-Labormöbel > Learnline
84