Page 88 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Learntop
Das preiswerte Desktop-Trägersystem
Der günstige Einstieg in die Welt der
Trainingspakete von Festo Didactic.
Nutzen Sie die Vorteile der Profilplat-
te und des ER-Aufnahmerahmens bei
Ihrer Pneumatik-, Hydraulik-, Senso-
rik- oder SPS-Ausbildung. Die Gerä-
te können übersichtlich angeordnet
werden und ermöglichen ein ergono-
misches Arbeiten auf den vorhande-
nen Werktischen und Werkbänken.
Montagematerial für die Befestigung
der Profilplatten und eine Aufbau-
anleitung sind im Lieferumfang ent-
halten. Die Verschraubung mit dem
Tisch wird aus Sicherheitsgründen
empfohlen.
Learntop-A
Einseitig nutzbarer Geräteträger.
Ergonomische Anordnung der Kom-
ponenten dank schräggestellter Pro-
filplatte. Nicht geeignet für die Hyd-
raulikausbildung.
Trägt bis zu zwei Profilplatten der
Größe 350 x 1100 mm (Best.-Nr.
162360) oder eine Profilplatte 700 x
1100 mm (Best.-Nr. 159411).
Lieferung ohne Profilplatten.
Learntop-S
Der flexible Geräteträger für alle
Technologien.
–– Mobil: Kann einfach auf einem vor-
handenem Werktisch/-bank aufge-
stellt werden.
–– Vielseitig: Da doppelseitig nutzbar.
–– Ergonomisch: Die schräggestellte
Profilplatte ermöglicht den über-
sichtlichen Aufbau der Kompo-
nenten.
Trägt bis zu vier Profilplatten der
Größe 350 x 1100 mm (Best.-Nr.
162360) oder 2 Profilplatten 700 x
1100 mm (Best.-Nr. 159411).
Lieferung ohne Profilplatten.
Learntop-L
Einseitig nutzbarer Geräteträger für
Profilplatten in der Größe 700 x 1100
mm (Best.-Nr. 159411). Für waage-
rechte Profilplattenanordnung. Nicht
geeignet für die Hydraulikausbil-
dung.
Lieferung ohne Profilplatten.
Preis/Best.-Nr.
351,00
540670
Preis/Best.-Nr.
366,00
540668
Preis/Best.-Nr.
178,00
540669
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Arbeitsplatzsysteme
> Universal-Labormöbel > Learntop
86