Zubehör
Online bestellen: www.festo-didactic.de
1
Aluminium-Profilplatte
Die eloxierte Aluminium-Profilplat-
te ist die Basis aller Trainingspakete
von Festo Didactic. Alle Komponen-
ten sitzen fest und sicher auf der Pro-
filplatte. Beiseitig mit Nuten, im Be-
darfsfall kann die Profilplatte somit
beidseitig genutzt werden. Die Nuten
sind kompatibel zum ITEM-Profilsys
tem. Lieferung inklusive seitlicher
Abdeckkappen. Rastermaß: 50 mm.
Zum Aufbau auf Tischen empfehlen
wir die dazugehörigen Gummifüße
(Best.-Nr. 158343).
Lieferung der Größe 350 x 1100 mm
erfolgt ohne seitliche Abdeckkappen.
350 x 1100 mm
204,00
162360
1100 x 700 mm
480,00
159411
6
Schlitzmontageplatte
Alle Komponenten mit dem Schnell-
befestigungssystem Quick-Fix
®
las-
sen sich auf den Schlitzmontageplat-
ten befestigen. Die mit Elastikpuffern
ausgeführten Schlitzmontageplatten
können auf einer Tischplatte liegend
verwendet werden. Best.-Nr. 159331
kann außerdem in herkömmliche
DIN-A4-Aufnahmerahmen einge-
steckt werden. Die Schlitzmontage-
platten sind nicht für den Einsatz von
Aktorik geeignet.
(jeweils Außenmaße B x H)
694 x 297 mm
130,00
159331
550 x 700 mm
106,00
544246
2
Kabelrechen
Für einen Satz Laborelektrokabel.
Sorgt für Übersicht und Ordnung.
B150 x T136 x H63.
Preis/Best.-Nr.
59,00
535812
3
Schlauchhalter
Für bis zu 20 Hydraulikschläuche.
Sorgt für Ordnung und schützt die
Kupplungen vor Verschmutzung.
B366 x T182 x H80.
Preis/Best.-Nr.
83,00
539737
4
Ölabtropfwanne
für Learntop-S Arbeitsplatz
Abmessungen: 1160 mm x 760 mm
Preis/Best.-Nr.
175,00
357283
1
6
7
8
2
3
5
5
Anbausatz für Hydraulikzylinder
mit Gewicht
An Learntop-S montiert, kann mit
diesem Anbausatz die ziehende und
drückende Last der Hydraulikgrund-
lagenpakete realisiert werden. Hier-
zu werden der Zylinder (Best.-Nr.
152857) und das Gewicht (Best.-Nr.
152972) an den Anbausatz montiert.
Für zusätzliche Sicherheit sorgt die
Abdeckhaube (Best.-Nr. 152973).
Preis/Best.-Nr.
71,00
526847
4
9
7
Gummifüße
Für das rutschfeste und schonende
Aufstellen von Aluminium-Profilplat-
ten auf beliebigen Tischoberflächen.
Set (4 Stück).
Preis/Best.-Nr.
14,00
158343
8
Steckadapter-Set
Mit dem Steckadapter-Set können
die ER-Einheiten direkt auf der blau-
en Stecktafel oder auf der Alumini-
um-Profilplatte befestigt werden.
Zur Befestigung einer Einheit wird
jeweils ein Set benötigt.
Preis/Best.-Nr.
5,60
541122
297 x 500 mm
42,00
536200
9
ER-Aufnahmerahmen A4
Die ER-Montageplatte kann in jeden
A4-Aufnahmerahmen eingehängt
werden. Eine Aussparung ermöglicht
die Befestigung von 2 großen oder
4 kleinen Festo Didactic ER-Einhei
ten (H x B).
Arbeitsplatzsysteme
> Universal-Labormöbel > Learntop
87