Page 3 - CPX Focus Brochure

Basic HTML Version

Integrale aanpak in drie stappen
7500
3375
750
500
250
125
0 VTUG plug-in
100 l/min
900 l/min
360 l/min
780 l/min
400 l/min
2900 l/min
MPA-L
VTSA
Modulariteit
700
400
Industrie
standaard
Sensoren
Pneumatiek
Cilinders
Elektrisch
Vision
Motion in
Control
Safety
Netwerk
700
400
360 l/min
100 l/min
900 l/min
360 l/min
2900 l/min
500 l/min
CPX-MPA-L
CPX-MPA-S-F
CPX-VTSA
Veldbus
modulariteit
Semi-inline
Subbase
Ventieleiland
of manifold
Flexibiliteit
TIGER (VUVS)
VU
W
G
7500
3375
750
500
250
125
0
700
400
Industrie
standaard
7500
3375
750
500
250
125
0
Stap 1
Type ventielen
Aantal ventielen
Flow (l/min)
Aantal schakelingen per jaar
Ventielfunctie
Luchtkwaliteit
Aansluiting
Semi-inline, Sub-base
Elektrisch, pneumatisch
Interne en externe stuurlucht
Drukzones
Stap 2
Drukzones
Semi-inline
Sub-base
Plug-in
Elektrisch
Selectie
Veldbussysteem
IO-Link
Reduceer
Hot-swap
Multipool
Stap 3
Selectie veldbussysteem
IO-Link
Software CoDeSys
Decentraal, centraal
Safety (SIL)
Predictive maintenance
Condition Monitoring
Link naar CPI
PT100/thermokoppel
Analoog, digitaal IO
Motion, elektrisch,
pneumatisch
Hot-Swap
Drukzones
Stap 1:
Stand-alone ‘Naar meerdere ventielen’
Stap 3
: Terminals ‘Welke functionaliteit’
Stap 2:
Manifold ‘Meerdere ventielen met multipin of veldbus’
VUVG
Veldbus
communicatie
3200 l/min
780 l/min
100 l/min
7500 l/min
500 l/min
Industrie
standaard