Page 4 - CPX Focus Brochure

Basic HTML Version

Stap 1: Stand-alone ‘Naar meerdere ventielen’
Stand-alone VUVG
MPA-L
MPA-MPX manifold met
IO-functionaliteit
VUVG+
VU
W
G
100 l/min
900 l/min
360 l/min
Functionaliteit
l/min (€)
780 l/min
780 l/min
220 l/min
> 900 l/min
250 l/min
125 l/min
0 l/min
700
l/min
400
l/min
Industrie
standaard
220 l /min
Semi-inline
Sub-base
VTUG
plug-in
VTUG Multipin
en/of velbus
VTUG
plug-in multipool
uitvoering
Manifold MPA
Hogere flow rates, dus kortere
cyclustijden
Compact ontwerp vergemakkelijkt
plaatsing vlak bij de cilinder
Een veelheid van functionaliteiten
die een minimum aan ruimte in
beslag neemt
Integratie van twee 3/2-weg
ventielen in één ventiel
– met één VUVG-
ventiel stuurt u twee enkelwerkende
cilinders aan. Zonder de VUVG zouden dat
twee afzonderlijke ventielen zijn.
Verschillende flow rates binnen één
applicatie? Geen enkel probleem!
MPA1 en MPA2 laten zich probleemloos
samenbouwen met MPA-S en MPA-F.
Zo kunt u ventielen uiterst economisch
combineren en hoeft u niet uit te wijken
naar overgedimensioneerde ventielen.
Kort samengevat: productinnovatie van
Festo geeft uw energie-efficiëntie een
nieuwe impuls!
(Schema – legenda)
MPA1
10 mm breed
MPA2
20 mm breed
MPA-S
communicatief
MPA-F
Hoge flow rates
MPA-L
Zeer modulair
Beschikbare grootte
Beschikbare varianten
Mulitpin
Veldbus
300 l/min