Stap 3: Terminals ‘Welke functionaliteit’
Besturing en
communicatie:
Compatibel met
elk besturingssys-
teem en conform
alle specificaties:
communicatie een
aansturing via ieder
denkbaar bussys-
teem.
1
Servopneuma-
tische Motion in
Control:
Integrale vermo-
gensbesturing
voor efficiënte
en betrouwbare
positionerings-
toepassingen.
Meten en besturen:
Volledige integratie voor alle
denkbare toepassingen.
Decentrale
besturings-
concepten:
Korte aanstuurlijnen
en cyclustijden en
een lager luchtver-
bruik
Veiligheids-
functies:
Een compleet
probleem-
loos pakket
voor veilige
pneumatische
en elektrische
Motion in
Control.
Pneumatiek
Integratie van proportionele pneumatische
drukregelaars, druksensoren, voeding
en handmatige drukregelaar. Inclusief
geïntegreerde beveiligingsfuncties (bij de
VTSA-ventielterminal).
1. CEC-CI CoDeSys controller, CEC-MI CoDeSyS controller, met 2.5 D
synchrone Motion in Control.
2. FB32 Ethernet IP, FB38 Ethercat, FB33 Modbus TCP veldbus: compatibel
met DeviceNet, Profibus, CC-link, CanOpen, Interbus.
3. CMXX – elektrische meerassige controller, CM-HPP 4-assige motion
interface.
4. CMPX – innovatieve eindstandcontroller met Soft Stop voor snellere
pneumatische bewegingsaflopen.
5. CMAX – unieke servopneumatische positie-controller biedt de voordelen
van een “closed loop”-regelkring en de toegankelijkheid van pneumatiek.
6. 4AI-P – de eerste geïntegreerde druksensor met beschermingsklasse
IP 65; rekent af met aparte IO, bedrading en paneelmontage.
7. 8DE – net als alle andere digitale CPX-modules verkrijgbaar voor iedere
denkbare aansluiting en bedrading, en voor elke toepassing: M8, M12,
klemconnector etcetera.
8. 2AO – net als alle andere digitale CPX-modules verkrijgbaar voor alle
industriestandaard aansluitsystemen, inclusief TC en RTD.
9. CPI – decentraal installatiesysteem met “easy teach”-bediening voor snel
en nauwkeurig aansluiten en installeren van additionele IO en ventielen.
10. FV-DO-P Profisafe stopmodule voor inputbewaking bij noodstop.
11. MPA-adapter: interface voor pneumatiek.
12. VPPM – Een primeur: de eerste bus-compatibele proportionele
drukregelaar – geen analoge IO, bedrading of instelling meer nodig.
Voorziet naburige ventielen of externe poorten van perslucht.
13. 4 MPA grootte 1 ventiel – voor alle ventiel- en besturingsfuncties.
Twee ventielformaten, vrijelijk te combineren en samen te bouwen met
VTSA-ventielen. In totaal vier formaten ISO-ventielen voor volledige
vrijheid van pneumatisch ontwerpen.
14. Stroomvoorziening om ventielen in zones in te delen – niet alleen druk-,
maar ook stroomvoorzieningszones. Geeft meerwaarde aan alle
beveiligingscircuits.
15. MPA druksensor – overall in de terminal te monteren.
16. 2 MPA grootte 2 ventielen – voor alle ventiel- en besturingsfuncties.
2
16
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Elektrisch
aandrijven:
Synchroon,
asynchroon, 2,5D.
Zonder extra
componeten
of compatibiliteits-
problemen.
CPX/VTSA
400/3000 l/min
CPX/MPA-F
360/900 l/min
CPX/MPA-S
360/700 l/min