Decentrale besturingen
Festo is met het CPX-platform een grote voorstander van decentrale besturingen. Het controleren,
programmeren en aanbrengen van wijzigingen kan op deze basis snel en efficiënt gebeuren.
Festo vergelijkt dit ten opzichte van de PLC, waarbij de complete PLC moet worden geprogrammeerd,
De decentrale (CPX) CoDeSys programmeeromgeving biedt mogelijkheden om snel en efficiënt
wijzigingen aan te brengen binnen het programma. Bij een centrale besturing moet iedereen die aan
de installatie werkt, de hele installatie kunnen overzien. Een verkeerde inschatting kan desastreuze
gevolgen hebben. Dit stelt hoge eisen aan de kennis en het ervaringsniveau van iedereen die ermee
werkt. Indien er een goed ontwerp ligt en duidelijke afspraken zijn gemaakt door fabrikant en
toeleverancier, is een decentrale (CPX) CoDeSys besturing veel eenvoudiger te beheren!
Festo CoDeSysis gebaseerd op;
IEC 61131-3;
Platform onafhankelijk;
Object georiënteerd (vanaf V3+);
Betalen per applicatie i.p.v. per ontwikkelomgeving;
De implementatie van CoDeSys is laagdrempelig en direct
implementeerbaar en speelt precies in op de vraag uit de markt!
Van PLC centrale besturing naar CPX decentrale besturing
:
decentrale aansturing
(CPX + CMMD + EGC)
:
decentrale aansturing
(MPA-L ventieleiland + cilinder)
PLC centrale besturing
Heden:
centrale aansturing
Uw toepassing centraal of decentraal?
340 l/min
700 l/min