Page 75 - Safety engineering guidelines. Pneumatic and electric solutions

Basic HTML Version

75
List of abbreviations
Abbreviation German name
English name
Source
a, b, c, d, e Bezeichnung für die Performance Level
Denotation of performance levels
DIN EN ISO 13849-1
AB
Anzeige-Bediengeräte
Display and operating units
Festo
AC/DC
Wechsel-/Gleichstrom
Alternating current/direct current
IEC 61511
AE
Anfahr- und Entlüftungsventile
Start-up and exhaust valves
Festo
ALARP
So niedrig wie vernünftigerweise möglich As low as reasonable practicable
IEC 61511
ANSI
US-amerikanische Normungsorganisation American National Standards Institute IEC 61511
AOPD/AOPDDR Aktive optoelektronische Schutzein-
Active optoelectronic protection device ISO 12100,
richtung
DIN EN ISO 13849-1
AS-Interface Aktuator Sensor Interface
Aktuator Sensor Interface
B, 1, 2, 3, 4 Bezeichnung für die Kategorien
Denotation of categories
DIN EN ISO 13849-1
B10
Anzahl von Zyklen, bis 10 % der Kompo-
Number of cycles until 10% of the
DIN EN ISO 13849-1
nenten ausgefallen sind (u.a. für pneumati- components fail (for pneumatic
sche und elektromechanische Komponenten) and electromechanical compnents)
B10 d
Anzahl von Zyklen, bis 10 % der Kompo-
Number of cycles until 10% of the com- DIN EN ISO 13849-1
nenten gefährlich ausgefallen sind
ponents fail dangerously (for pneumatic
(u.a. für pneumatische und elektrome-
and electomechanical components)
chanische Komponenten)
BPCS
Betriebs- und Überwachungseinrichtungen Basic process control system
IEC 61511
BPCS
Betriebs- und Überwachungseinrichtungen Basic process control system
IEC 61511
als ein System
BSL
Bootstraploader
Bootstrap loader
BTB/RTO Betriebsbereit
Ready-to-operate
BWP
Berührungslos wirkende Positionsschalter Electro-sensitive position switch
BWS
Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung Electro-sensitive protective equipment EN 61496
Cat.
Kategorie
Category
DIN EN ISO 13849-1
CC
Stromrichter
Current converter
DIN EN ISO 13849-1
ccd
Kommando-Code, Teil einer SDO-Nachricht Command-code
CCF
Ausfall in Folge gemeinsamer Ursache
Common cause failure
IEC 61508, IEC 62061,
prEN ISO 12849-1EN 61511-1:2004,
DIN EN ISO 13849-1
CEN
Europäisches Komitee für Normung
European Commttee for Standardization
CENELEC
Europäisches Komitee für elektro-
European Commttee for Electrotechnical
technische Normung
Standardization
CMF
Ausfall in Folge gemeinsamer Ausfallart
Common mode failure
EN 61511-1:2004
CRC
Prüfsumme in einem Daten-Telegramm,
Cyclic redundancy check
Signatur durch zyklische Redundanzprüfung
DC
Diagnosedeckungsgrad
Diagnostic coverage
DIN EN ISO 13849-1,
IEC 62061(IEC 61508-2:2000
DC
Gleichstrom
Direct current
DC avg [%]
Diagnosedeckungsgrad (von Tests)
Average diagnostic coverage
DIN EN ISO 13849-1
DPV0
DPV1
Funktionsversionen von PROFIBUS
DR
Druckventile
Pressure control valves
Festo
DS
Druckschalter
Pressure switch
Festo
DV
Druckverstärker
Pressure amplifier
Festo
E
Externe Einrichtung zur Risikominderung External risk reduction facilities
EN 61511-1:2004
E/A
Eingabe/Ausgabe
Input/output
E/E/EP
Elektrisch/elektronisch/programmierbar
Electrical/electronic/programmable
IEC 61511, IEC 61508
elektronisch
electronic
E/E/PE
Elektrisch/elektronisch/programmierbar
Electrical/electronic/programmable
IEC 61511, IEC 61508
elektronisch
electronic
E/E/PES
Elektrisches/elektronisches/programmier- Electrical/electronic/programmable
IEC 61511
bares elektronisches System
electronic system
EDM
Schützkontrolle, Rückführkreis
External device monitoring
EDS
Elektronisches Datenblatt
Electronic data sheet