Page 113 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
111
1
3
6
4
Systemvoraussetzungen
–– PC mit Windows XP/Vista/7
–– Mindestens Pentium 1 GHz
–– 2 GB RAM
–– CD-ROM Laufwerk
–– USB 2.0 oder serielle Schnittstelle
–– 1280 x 1024 Pixel darstellbar
NI LabVIEW 8.2.1 Runtime
(im Lieferumfang enthalten)
Zur Durchführung der Aufgaben wer-
den Komponenten der Gerätesätze
TP 101 und TP 201 benötigt.
FluidLab
®
-P Version 2 inklusive
Ein wesentlicher Bestandteil des
Trainingspakets TP 210 ist die Soft-
ware FluidLab
®
-P Version 2. Hier wird
in wenigen einfachen Schritten die
Schnittstelle eingerichtet, die Sen-
soren angepasst sowie die Sprache
ausgewählt. Danach kann direkt mit
den Aufgaben begonnen werden.
Diese sind in die Bereiche Grundver-
suche, Zylindersteuerungen, Propor-
tionaltechnik und Regelungstech-
nik unterteilt. Unterstützt wird die
Durchführung mit Anschlussplänen,
Beschreibungen und Musterlösun-
gen. Die Steuerung des Messab-
laufs wird ebenfalls von der Software
übernommen. Ergebnisse können
mit Messpunkten vermessen, aus-
gedruckt oder in ein Tabellenkalku-
lationsprogramm exportiert werden.
Außerdem ist im Softwareumfang
die gesamte Aufgabensammlung als
PDF-Datei enthalten.
Kompletter Gerätesatz TP 210 im Systainer
2.524,00
556228
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m
67,00 34031
2 1x Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
3 1x Anschlusseinheit, analog
340,00 567232
4 1x Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
5 1x EasyPort USB
380,00 548687
6 1x EasyPort-Adapter für Profilplatte
23,00 549806
7 2x Drucksensor mit Anzeige
211,00 572745
8 1x Durchflusssensor mit Anzeige
452,00 539758
9 1x Proportional-Druckregelventil
340,00 539779
10 1x Druckregelventil mit Druckmessgerät
76,00 539756
11 3x Drosselventil
14,44 193972
12 1x Kunststoffschlauch, 4 x 0,75 Silber 10 m
9,30 151496
1x FluidLab-P 2.0 Einzellizenz
220,00 556241
2x Rückschlagventil, entsperrbare Rückschlagfunktion
31,00 540715
Option Kraftmessung:
Für die Aufgaben zur Kolbenkraftmessung wird der nicht im Lieferumfang enthaltene Kraft-
sensor (Best.-Nr. 539780) benötigt.
Zubehör, gleich mitbestellen:
Aluminium-Profilplatte
Seite 198
Verdichter
Seite 200
Tischnetzgerät
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 206
Kraftsensor
391,00 539780
9
5
2
7
8
11
10
12
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Pneumatik Trainingspakete
> Gerätesätze > Messen und Regeln