112 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Gerätesatz TP 220 – Aufbaustufe
Antriebe in der Pneumatik
Optimal antreiben
Das TP 220 ergänzt das Trainingspa-
ket TP 201 um Grundlagen zu pneu-
matischen Antrieben. Lerninhalte
sind die Auswahl und Dimensionie-
rung verschiedener moderner An-
triebsarten unter Berücksichtung
der besonderen Eigenschaften, so-
wie wirtschaftliche und sicherheits-
technische Überlegungen. Jeder
Antrieb bleibt als einzelner Aufbau
überschaubar und wird somit den
unterschiedlichen Einstiegsniveaus
gerecht. Die ausschließliche Verwen-
dung von Industriekomponenten
unterstreicht die erforderliche Pra-
xisnähe und sichert den schnellen
Wissenstransfer von der Ausbildung
in die Praxis.
Wir empfehlen den Anschluss an ein
Druckluftsystem mit ca. 100 l/min.
Lernziele
–– Auslegung eines Druckluftnetzes
–– Dimensionierung des pneuma
tischen Leistungsteils
–– Einfluss von Schläuchen und
Verschraubungen auf die Verfahr-
geschwindigkeit
–– Kosten reduzieren durch unter-
schiedliche Drücke für den Vor-
und Rückhub
–– Kosten reduzieren durch Vermei-
dung von Leckagen
–– Laufverhalten von Linearantrieben
–– Berechnung von Massenträgheits-
momenten
–– Laufverhalten von Drehantrieben
–– Funktion, Ansteuerung und Aus-
wahl des Pneumatischen Muskels
–– Vergleich zwischen Standard
zylindern und dem Pneumatischen
Muskel
–– Verhalten von pneumatischen
Steuerungen bei Energieausfall
Das Arbeitsbuch
Beschreibt detailliert industrienahe
Fragestellungen und Projekte in 16
Aufgaben jeweils mit Problemstel-
lung und Arbeitsauftrag. Arbeitsblät-
ter unterstützen alle notwendigen
Schritte von der Planung über die
Durchführung bis zur Kontrolle. In-
klusive Musterlösungen und detail-
liertem Hintergrundwissen für die
theoretische Grundlage.
Inklusive Multimedia CD-ROM mit
Fotos und Videos von industriellen
Anwendungen und Schaltplänen.
Das theoretische Wissen vermit-
telt sich leichter mit den animierten
Schnittmodellen. Arbeits- und Aufga-
benblätter einfach bei Bedarf wieder
ausdrucken.
Arbeitsbuch
TP 220
Mit CD-ROM
Festo Didactic
549982 DE
Pneumatische Antriebe
1M1
1M2
1V1
2
4
3
5
1
1A1
1B2 1B3
1B1
1
2
1V2
1
2
1V3
K1
14
14
12
12
11
11
1M1
1M2
7
9
8
S1
S2
+24 V
0 V
K1
K2
10
11
A1
A1
A2
A2
K2
13
13
14
14
1B3
1B1
1
2
6
5
G1-S3_STOP
G1-S1_START
1B2
3
4
G1-S2_STOP
G1-S3_START
G1-S1_STOP
G1-S2_START
Pneumatik Trainingspakete
> Gerätesätze > Antriebe
DE
93,00
549982
EN
93,00
559880
ES
93,00
559881
FR
93,00
559882