Page 115 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
113
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Pneumatischer Muskel
Der Pneumatische Muskel ist ein
dem biologischen Muskel nachemp-
fundenen Zugaktuator. Stick-slip frei
bietet er eine bis zu 10-fach höhere
Anfangskraft gegenüber normalen
Zylindern mit gleichem Durchmesser.
Sie lernen wie der Muskel als ein-
fachwirkender Aktuator eingesetzt
werden kann.
Schwenkantrieb 
Beim Schwenkantrieb wird die Kraft
über einen Schwenkflügel direkt
auf die Antriebswelle übertragen.
Der Schwenkwinkel ist dabei von
0 – 184° frei einstellbar. Sie lernen
welche Bedeutung beim Schwenkan-
trieb dem Massenträgheitsmoment
zukommt und wie das Laufverhalten
unter Last in verschiedenen Einbau-
lagen beeinflusst werden kann.
Kompletter Gerätesatz TP 220 im Systainer
2.215,00
541184
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Pneumatischer Muskel, Größe 10
168,00 544311
2 1x Schwenkantrieb, Größe 16, 184°
340,00 544313
3 1x Linearantrieb, Größe 18, 170 mm Hub
474,00 548641
4 1x Funktionsgenerator/Zähler/Stoppuhr
356,00 544315
5 1x 3/2-Wege-Magnetschnellschaltventil, in Ruhestellung gesperrt 159,00 544312
6 1x 5/3-Wege-Magnetventil, in Ruhestellung gesperrt
186,00 567201
7 2x Doppeltes Drosselrückschlagventil
26,00 548634
8 1x Näherungsschalter, elektronisch
75,00 548589
9 1x Einschaltventil mit Filterregelventil
134,00 152894
10 2x Gewicht, 175 g
22,00 548581
11 1x Gewicht, 2 kg
61,00 548582
12 1x Druckluftspeicher, 0,4 l
72,00 152912
Zubehör, gleich mitbestellen:
Aluminium-Profilplatte
Seite 198
Tischnetzgerät
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 206
Linearantrieb
Der kolbenstangenlose Zylinder ist
mechanisch an den Schlitten gekop-
pelt, welcher direkt zur Aufnahme
von Lasten dient. Sie lernen welche
Schritte zur Erreichung des optima-
len Laufverhaltens durchzuführen
sind und welche dieser Möglichkei-
ten zu welchem Einsatzfall passen.
Pneumatik Trainingspakete
> Gerätesätze > Antriebe