Page 139 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
137
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Elektrohydraulik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Das starke Blended Learning
Angebot zum TP 602
Lehrgangsunterlagen
12 Übungsaufgaben stellen die
grundlegenden praxisrelevanten
Schaltungen der Elektrohydraulik
dar. Die praktische Ausführung der
Übungsaufgaben setzt den Geräte-
satz Elektrohydraulik Grundstufe TP
601 und Aufbaustufe TP 602 voraus.
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Multimedia CD-ROM mit Fotos
und Videos von industriellen
Anwendungen und Schaltplänen
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
Ergänzende Medien
–– Konstruieren und Simulieren mit
FluidSIM
®
–– Messen und Regeln mit FluidLab
®
–– Digitales Lernprogramm
Hydraulik/Elektrohydraulik
–– Lehrbuch Elektrohydraulik
Grundstufe
–– Postersatz Hydraulik
Arbeitsbuch
TP 602
Mit CD-ROM
Festo Didactic
550144 DE
Elektrohydraulik
Aufbaustufe
K10
K2
K1
14
11
K6
K7
K8
K9
8
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A2
1A1+
2A1+
2A1–
1A1–
K6
K7
K8
K9
10
12
14
11
13
15
9
K4
K3
K2
24 V
...
...
0 V
K10
A1
A2
K10
16
17
K1
K5
14
11
14
11
14
11
14
11
K6
24
21
K7
24
21
K8
K9
12
12
12
12
12
14
11
12
22
14
11
12
14
11
12
24
21
22
14
11
12
22
24
21
22
14
11
12
24
21
22
24
21
22
24
21
22
Kompletter Gerätesatz TP 602 im Systainer
3.589,00
573038
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Zeitrelais, 2-fach
346,00 162243
2 2x Relais, 3-fach
215,00 162241
3 1x Vorwahlzähler, elektrisch, addierend
346,00 162355
4 1x Membranspeicher mit Absperrblock
660,00 152859
5 1x Hydromotor
536,00 152858
6 1x 4/3-Wege-Magnetventil, Stuhlmittelstellung (AB->T)
485,00 544348
7 1x Näherungsschalter, induktiv, M12
72,00 548643
8 1x Not-Halt-Taster, elektrisch
89,00 183347
9 1x T-Verteiler
99,00 152847
10 1x Rückschlagventil, entsperrbar
299,00 544339
11 1x Druckbegrenzungsventil, ausgeglichen
345,00 567237
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen:
8x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm
118,00 152960
4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm
120,00 152970
2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm
124,00 159386
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 207
Multimeter
Seite 207
Aluminium-Profilplatte
Seite 198
Hydraulikaggregat
Seite 204
Abdeckhaube für Gewicht
Seite 202
Tischnetzgerät
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199
10
DE
90,00
550144
EN
90,00
551153
ES
90,00
551154
FR
90,00
551155