Page 141 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
139
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Messen und Regeln
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Kompletter Gerätesatz TP 610 im Systainer
3.285,00
567194
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x E/A-Datenkabel mit SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m
67,00 34031
2 1x Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
3 1x Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
4 1x Anschlusseinheit, analog
340,00 567232
5 1x EasyPort USB
380,00 548687
6 1x EasyPort-Adapter für Profilplatte
23,00 549806
7 1x 4/3-Wege-Magnetventil, Stuhlmittelstellung (AB->T)
485,00 544348
8 2x Drucksensor
598,00 525964
9 1x Drosselventil
155,00 152842
10 1x Widerstandsschlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung 128,00 549858
11 1x FluidLab-H Einzellizenz, DE/EN/ES/FR
220,00 573286
12 1x Grenztaster elektrisch, Betätigung von links
46,00 183322
Proportionalverstärker
917,00 162255
Wegmesssystem für Zylinder, 200 mm Messhub
691,00 167090
Anbausatz für Zylinder
97,00 544371
4/3-Wege-Proportionalventil
1.265,00 167086
Proportional-Druckbegrenzungsventil
886,00 544351
Druckfilter
458,00 548609
Optional kann für die Regelungstechnik statt dem Proportionalverstärker mit den
Proportionalventilen das Regelventil eingesetzt werden.
10
Inklusive Messsoftware
FluidLab
®
-H
Ein wesentlicher Bestandteil des Trai-
ningspakets TP 610 ist die Software
FluidLab
®
-H. Hier wird in wenigen
einfachen Schritten die Schnittstel-
le eingerichtet, die Sensoren ange-
passt, sowie die Sprache (DE/EN/
ES/FR) ausgewählt. Anschließend
beginnen die Aufgaben. Diese sind in
die Bereiche Grundversuche, Zylin-
dersteuerungen, Proportionaltechnik
und Regelungstechnik unterteilt. An-
schlusspläne, Beschreibungen und
Musterlösungen unterstützen bei der
Durchführung. Ebenfalls übernimmt
die Software die Steuerung des
Messablaufs. Diagramme können mit
den Cursors vermessen und ausge-
druckt werden. Zusätzlich im Soft-
wareumfang ist die gesamte Aufga-
bensammlung mit Musterlösungen
als PDF-Datei enthalten.
Systemvoraussetzungen
–– PC mit Windows XP/Vista/7
–– Mindestens Pentium 1 GHz
–– 2 GB RAM
–– CD-ROM Laufwerk
–– USB 2.0 oder serielle Schnittstelle
–– 1280 x 1024 Pixel darstellbar
NI LabVIEW 8.2.1 Runtime
(im Lieferumfang enthalten)
Die Durchführung der Aufgaben set-
zen die Komponenten und das not-
wendige Zubehör aus den Trainings-
paketen 501 und 601 voraus. 
12
Für die Aufgaben zur Proportional- und Regelhydraulik werden außerdem benötigt:
4/3-Wege-Regelventil
2.596,00 167088