Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Proportionalhydraulik
141
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
Kompletter Gerätesatz TP 701
6.798,00
184465
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Relais, 3-fach
215,00 162241
2 1x Proportionalverstärker
917,00 162255
3 1x Sollwertkarte
713,00 162256
4 1x Signaleingabe, elektrisch
217,00 162242
5 2x Näherungsschalter, induktiv, M12
72,00 548643
6 1x 4/3-Wege-Proportionalventil
1.265,00 167086
7 1x 4/2-Wege-Magnetventil
425,00 167082
8 1x Proportional-Druckbegrenzungsventil
886,00 544351
9 1x Druckfilter
458,00 548609
10 1x Druckwaage (Proportional-Stromregelventil)
495,00 159351
11 1x Druckbegrenzungsventil/Druckzuschaltventil
335,00 152848
12 1x Differentialzylinder 16/10/200
660,00 152857
13 1x Hydromotor
536,00 152858
14 1x Drosselventil
155,00 152842
15 1x Drosselrückschlagventil
168,00 152843
16 2x Druckmessgerät
122,00 152841
17 2x T-Verteiler
99,00 152847
18 1x Gewicht, 9 kg für Zylinder
163,00 152972
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen:
5x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm
120,00 152970
2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm
124,00 159386
Mess-Set
1.540,00 177468
Druckentlastungseinheit
60,00 152971
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Hydraulikaggregat
➔
Seite 204
Abdeckhaube für Gewicht
➔
Seite 202
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
10
17
1
18
Das starke Blended Learning
Angebot zum TP 701
Lehrgangsunterlagen
Zehn Übungsaufgaben geben eine
Einführung in die Geräte und Schal-
tungen der Proportionalhydraulik.
Zunächst werden einzelne Geräte
vorgestellt und deren Einstellungen
erprobt. Durch die aufeinander auf-
bauenden Übungen entwickelt sich
dann eine Komplettlösung.
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Multimedia CD-ROM mit Fotos
und Videos von industriellen
Anwendungen und Schaltplänen
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
Ergänzende Medien
–– Konstruieren und Simulieren mit
FluidSIM
®
–– Messen und Regeln mit FluidLab
®
–– Digitales Lernprogramm
Hydraulik/Elektrohydraulik/
Steuern und Regeln
–– Lehrbuch Proportionalhydraulik
Grundstufe
–– Postersatz Hydraulik
DE
93,00
94457
EN
93,00
94472
ES
93,00
94404
FR
93,00
94352
Arbeitsbuch TP 701
Festo Didactic
094457 de
Proportionalhydraulik
Grundstufe
4