Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Proportionalhydraulik
143
1
2
3
4
5
6/7
8
9
10
12
13
14
Das starke Blended Learning
Angebot zum TP 702
Lehrgangsunterlagen
Neun Übungsaufgaben stellen die
wichtigsten Schaltungen und Geräte
der Proportionalhydraulik vor. Die
praktische Ausführung der Übungs-
aufgaben erfordert die Gerätesatze
Proportionalhydraulik Grundstufe TP
701 und Aufbaustufe TP 702.
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Multimedia CD-ROM mit Fotos
und Videos von industriellen
Anwendungen und Schaltplänen
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
Ergänzende Medien
–– Konstruieren und Simulieren
mit FluidSIM
®
–– Messen und Regeln mit FluidLab
®
–– Digitales Lernprogramm
Hydraulik/Elektrohydraulik/
Steuern und Regeln
–– Lehrbuch Proportionalhydraulik
Grundstufe
–– Postersatz Hydraulik
Kompletter Gerätesatz TP 702
4.223,00
184466
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Sollwertkarte
713,00 162256
2 1x Komparator
639,00 162257
3 1x Zeitrelais, 2-fach
346,00 162243
4 1x Meldeeinrichtung und Verteiler, elektrisch
213,00 162244
5 3x Relais, 3-fach
215,00 162241
6 1x Grenztaster elektrisch, Betätigung von links
46,00 183322
7 1x Grenztaster elektrisch, Betätigung von rechts
46,00 183345
8 1x Näherungsschalter, kapazitiv, M12
138,00 548651
9 1x Näherungsschalter, optisch, M12
129,00 572744
10 1x Rückschlagventil, entsperrbar
391,00 152852
11 1x T-Verteiler
99,00 152847
12 1x Rückschlagventil 0,1 MPa
101,00 152845
13 1x Wegmesssystem für Zylinder, 200 mm Messhub
691,00 167090
14 1x Anbausatz für Zylinder
97,00 544371
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen:
5x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm
118,00 152960
2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm
124,00 159386
Mess-Set
1.540,00 177468
Druckentlastungseinheit
60,00 152971
Sicherheits-Laborleitungen
➔
Seite 206
Aluminium-Profilplatte
➔
Seite 198
Hydraulikaggregat
➔
Seite 204
Abdeckhaube für Gewicht
➔
Seite 202
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
11
Arbeitsbuch TP 702
Festo Didactic
094458 DE
Proportionalhydraulik
Aufbaustufe
DE
93,00
94458
EN
93,00
94473
ES
93,00
94450