Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > Regelhydraulik
145
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Das starke Blended Learning
Angebot zum TP 511
Lehrgangsunterlagen
20 Übungsaufgaben nehmen die
wichtigsten Grundlagen der analo-
gen Regelungstechnik durch: Druck-
und Lageregelung mit PID-Regler
und Lageregelung mit Zustands-
regler.
Das Arbeitsbuch enthält:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Multimedia CD-ROM mit Fotos
und Videos von industriellen
Anwendungen und Schaltplänen
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
Ergänzende Medien
–– Konstruieren und Simulieren
mit FluidSIM
®
–– Messen und Regeln mit FluidLab
®
–– Digitales Lernprogramm
Hydraulik/Elektrohydraulik/
Steuern und Regeln
–– Lehrbuch Proportionalhydraulik
Grundstufe
–– Postersatz Hydraulik
Teilgerätesätze Druckregelung und
Lageregelung auf Anfrage.
DE
93,00
94460
EN
93,00
94469
ES
93,00
94368
FR
93,00
94348
Kompletter Gerätesatz TP 511
9.260,00
184471
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Druckfilter
458,00 548609
2 1x Druckbegrenzungsventil/Druckzuschaltventil
335,00 152848
3 1x Drosselventil
155,00 152842
4 4x T-Verteiler
99,00 152847
5 1x Druckmessgerät
122,00 152841
6 1x Hydromotor
536,00 152858
7 1x PID-Regler
510,00 162254
8 1x 4/3-Wege-Regelventil
2.596,00 167088
9 1x Zustandsregler
526,00 162253
10 2x Gewicht, 5 kg für Linearantrieb
98,00 34065
11 1x Linearantrieb
3.554,00 167089
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen:
7x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm
120,00 152970
4x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1500 mm
124,00 159386
2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 3000 mm
132,00 158352
Mess-Set
1.540,00 177468
Druckentlastungseinheit
60,00 152971
Bremszylinder für Linearantrieb
618,00 152295
Funktionsgenerator
346,00 152918
Kabel BNC – 4 mm
21,00 152919
Kabel BNC – BNC
23,00 158357
T-Stück BNC
14,00 159298
Oszilloskop
➔
Seite 209
Hydraulikaggregat
➔
Seite 204
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
10
Arbeitsbuch TP 511
Festo Didactic
094460 de
Regelhydraulik