Page 148 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Gerätesatz BIBB Hydraulik
Passend zum BIBB-Lehrgang Hydraulik – Übungen A-H
24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Kompletter Gerätesatz BIBB Übungen A-H im Ordnungsmittel
7.522,00
80147
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x 4/2-Wege-Magnetventil
425,00 167082
2 1x 4/3-Wege-Magnetventil mit Sperrstellung
500,00 167083
3 1x 4/3-Wege-Magnetventil mit Umlaufstellung
524,00 167085
4 1x Druckbegrenzungsventil/Druckzuschaltventil
335,00 152848
5 1x Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert
467,00 152849
6 1x 3-Wege-Druckminderventil
414,00 152850
7 1x 2-Wege-Stromregelventil
593,00 152851
8 1x Rückschlagventil, entsperrbar
391,00 152852
9 1x Differentialzylinder 16/10/200
660,00 152857
10 1x Hydromotor
536,00 152858
11 1x Drosselventil
155,00 152842
12 1x Drosselrückschlagventil
168,00 152843
13 1x Absperrventil
93,00 152844
14 1x Rückschlagventil 0,1 MPa
101,00 152845
15 1x Rückschlagventil 0,5 MPa
101,00 152846
16 3x Druckmessgerät
122,00 152841
17 4x T-Verteiler
99,00 152847
18 1x Druckschalter
205,00 167080
19 1x Membranspeicher mit Absperrblock
660,00 152859
20 1x Gewicht, 9 kg für Zylinder
163,00 152972
Notwendiges Zubehör:
Relais, 3-fach
215,00 162241
Signaleingabe, elektrisch
217,00 162242
Lerninhalte
Mit 21 Übungsaufgaben des BIBB-
Lehrgangs Hydraulik werden die
Grundlagen der hydraulischen Steu-
erungstechnik vermittelt: Antriebs-
aggregat, Wegeventile und Antriebe,
Sperr- und Stromventile, Druckven­
tile und Druckschalter, Hydrospei-
cher, Anwendungsschaltungen, Inbe-
triebnahme und Instandhaltung.
Der Gerätesatz Zusatzübungen ver-
mittelt weitere interessante Lern-
inhalte: Heben einer Last, Grätz-
schaltung, Neutralumlauf des
Pumpenförderstroms.
Empfohlene Lernmedien
–– Digitales Lernprogramm Hydraulik
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Hydraulik
Gleich mitbestellen:
BIBB-Lehrgang Hydraulik
Auf Anfrage
Kompletter Gerätesatz BIBB Zusatzübungen
1.036,00
80148
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
21 1x 4/3-Wege-Magnetventil mit Stuhlstellung
500,00 167084
22 1x Rückschlagventil 0,1 MPa
101,00 152845
23 1x Rückschlagventil 0,5 MPa
101,00 152846
24 1x Druckschalter
205,00 167080
Hydraulik Trainingspakete
> Gerätesätze > BIBB Hydraulik
146
9x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 600 mm
118,00 152960
2x Schlauchleitung mit Schnellverschlusskupplung, 1000 mm
120,00 152970
Druckentlastungseinheit
60,00 152971
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 206
Multimeter
Seite 207
Aluminium-Profilplatte
Seite 198
Hydraulikaggregat
Seite 204
Abdeckhaube für Gewicht
Seite 202
Tischnetzgerät
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199
Empfohlenes Zubehör: