Page 155 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
153
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Elektrotechnik/Elektronik Trainingspakete
> Gerätesätze > Elektrotechnische Grundlagen
Arbeitsbücher
In realitätsnahen Projekten jeweils
mit Problemstellung, Randbedingun-
gen und Projektauftrag wird ganz ge-
zielt auf die Grundlagen der Elektro-
technik/Elektronik eingegangen.
Besonders hervorzuheben sind dabei
die Themen Aufbau und Funktion der
Komponenten sowie deren Beschal-
tung und Kennwerte.
Arbeitsblätter unterstützen alle not-
wendigen Schritte von der Durchfüh-
rung bis zur Lernkontrolle.
Die Arbeitsbücher enthalten:
–– Musterlösungen
–– Didaktische Hinweise
–– Arbeitsblätter für den Lernenden
–– Multimedia-CD-ROM mit Grafiken
–– Teilweise farbig, im Ordner
1
2
3
Kompletter Gerätesatz TP 1011 im Systainer
1.980,00
571780
Die wichtigsten Komponenten im Überblick (Preise je Stück):
1 1x Grundlagen-Netzteil EduTrainer
795,00 567321
2 1x Universal-Steckfeld EduTrainer
385,00 567322
3 1x Bauteilesatz Elektrotechnik/Elektronik
790,00 567306
1x Sicherheits-Brückenstecker, 28 Stück, grau-schwarz
80,00 571809
Notwendiges Zubehör, gleich mitbestellen:
Kaltgerätekabel
Seite 199
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 206
2 Multimeter
Seite 207
Oszilloskop
Seite 209
Erweiterungsmöglichkeiten:
Gerätesatz TP 1012: Grundlagen der Digitaltechnik
Auf Anfrage 574193
Gerätesatz TP 1013: Grundlagen der Regelungstechnik
Auf Anfrage
Arbeitsbuch
Mit CD-ROM
Festo Didactic
567207 DE
Grundlagen
Gleichstromtechnik
4
16
V
mW
6
24
2
8
3
12
1
4
1
I
L
2
3
4
5
6
7
8
9
10 mA 12
0
0
U
L
P
U
R
U
R
U
P
P
R
1
R
2
R
L
+
U
U
1
U
2
I
I
q
I
L
Arbeitsbuch
Mit CD-ROM
Festo Didactic
567281 DE
Grundlagen
Halbleiter
0 (Y ) –
1
U
E
0 (Y ) –
2
U
A
Y
2
K
I
B
I
C
R
C
R
E
C
3
C
1
U
A
U
B
= 12 V
R
3
Y
1
R
2
R
1
U
E
= 0.1 V
R
m
G
U
f
S
(Sinus)
= 1 kHz
C
2
Arbeitsbuch
Mit CD-ROM
Festo Didactic
567289 de
Grundschaltungen
der Elektronik
C1
230 V / 24 V
D1
230 V
50 Hz
U
DC
R1
R2
U
AC1
U
AC2
D2
U
DC
t
Arbeitsbuch
Mit CD-ROM
Festo Didactic
567215 DE
Grundlagen
Wechselstromtechnik
G
U
R
I
R
C
I
C
I
L
L
I
P
S
Q
L
90°
φ
Q
C
Y
2
Y
1
Grundlagen Gleichstromtechnik
DE
105,00
567207
EN
105,00
567209
ES
105,00
567211
FR
105,00
567213
Grundlagen Wechselstromtechnik
DE
105,00
567215
EN
105,00
567217
ES
105,00
567219
FR
105,00
567221
Grundlagen Halbleiter
DE
90,00
567281
EN
90,00
567283
ES
90,00
567285
FR
90,00
567287
Grundschaltungen der Elektronik
DE
90,00
567289
EN
90,00
567291
ES
90,00
567293
FR
90,00
567295