Online bestellen: www.festo-didactic.de
EduTrainer
®
Compact
SIMATIC S7
SIMATIC S7 EduTrainer
®
Start
Als CPU wurde der kleinste Prozessor
der S7-300-Familie, die 312C mit 10
Eingängen und 6 Ausgängen (digital)
eingesetzt. Der EduTrainer
®
ist da-
mit besonders für den Einstieg in die
SPS-Technik und die Ansteuerung
kleiner Applikationen mit einer ge-
ringen Anzahl von digitalen Ein- und
Ausgängen geeignet.
Dieser S7 EduTrainer
®
besitzt 3 In-
terfaces zur Ansteuerung von Pro-
zessen:
–– 4 mm Sicherheitssteckbuchsen.
Damit können Komponenten aus
den Gerätesätzen Elektropneuma-
tik (TP 201/202) und SPS-Tech-
nik (TP 301) direkt angeschlossen
werden.
–– Phönix-Schraubklemmstecker zur
praxisnahen Verdrahtung von Sen-
soren und Aktoren ohne 4 mm
Technik.
–– SysLink-Steckbuchse nach IEEE
488 für je 8 digitale Ein- und Aus-
gänge zum Anschluss einer Simu-
lationsbox, eines EasyPorts zur
Prozesssimulation oder eines Pro-
zesses.
Notwendiges Zubehör
EduTrainer Start mit 10 Eingängen und 6 Ausgängen
1.000,00
535255
EduTrainer ET 200S mit 12 Eingängen und 10 Ausgängen
1.630,00
527425
STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT
2.400,00 548573
STEP 7 Grundwissen DE
145,00 184563
STEP 7 Grundwissen EN
145,00 184564
S7/STEP 7 Dokumentation auf DVD DE/EN/FR/ES/IT
100,00 192883
Tischnetzgerät
➔
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
➔
Seite 199
PC-Adapter RS232
326,00 184555
PC-Adapter USB
312,00 539006
Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
290,00 162231
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488 2,5 m 67,00 34031
Dokumentation
Programmiersoftware
SIMATIC S7 EduTrainer
®
ET 200S
Der S7 EduTrainer
®
ET 200S ist ein
intelligenter Profibus-DP-Slave, der
an jedes Profibus-DP-Netz ange-
schlossen werden kann. Da in ihm ei-
ne SPS (IM151/CPU) ähnlich der S7-
314 integriert ist, kann er auch als
stand-alone Gerät bzw. zur Vorverar-
beitung von Daten am Profibus-DP
verwendet werden.
Damit ist die Einheit auch für die
Grundlagenausbildung S7/STEP 7
mit mittlerem Programmumfang ge-
eignet. 8 Ein- und 8 Ausgänge sind
auf eine SysLink-Steckbuchse ver-
drahtet. Mit der Universalanschlus-
seinheit können diese auf 4 mm
Sicherheitssteckbuchsen geführt
werden. Ein Bedienfeld mit 1 Taster,
2 Leuchttastern und einem Schalter
ist integriert. Eine Not-Halt-Funktion
ist implementiert.
Hinweise
–– Gehäusemaße 115 x 240 x 170 mm
–– Eine im Lieferumfang enthaltene
CD-ROM enthält Beispiele für die
Ausbildung mit STEP 7, AS-Inter-
face und Profibus-DP sowie PPT-
Shows über AS-Interface, Verteilte
Automation mit Profibus-DP und
Ventilinseln (Deutsch).
–– Die ET 200S wird über die integrier-
te MPI-Schnittstelle und das PCAd-
apterkabel mit dem Programmier-
gerät oder dem PC verbunden und
mit STEP 7 programmiert.
–– Datenpufferung durch Micro Me-
mory Card (im Lieferumfang ent-
halten)
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > EduTrainer
®
Compact
180