Page 183 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
EduTrainer
®
Compact
LOGO!, Allen-Bradley, FC 100
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > EduTrainer
®
Compact
181
FC 100 EduTrainer
®
Die Kleinsteuerung FC 100 vereint
drei Funktionen
in einem Gerät:
–– Komfortables Handbediengerät
–– Einfaches Programmieren durch
Teach-In
–– CoDeSys kompatible SPS
Inklusive CD-ROM mit Bedienungs-
anleitung und CoDeSys Demo.
Begrenzt auf 2 Stunden Laufzeit,
danach Neustart erforderlich.
Technische Daten
–– 24 V Versorgungsspannung
–– 8 digitale Eingänge
–– 8 digitale Ausgänge
–– RS 232-Schnittstelle
–– Ethernet-Schnittstelle
–– 2-zeiliges Display monochrom
–– Folientatstatur mit 16 Tasten
(auch als Eingänge verwendbar)
–– Webserver integriert
Preis/Best.-Nr.
500,00
548676
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-
Steckern nach IEEE 488 2,5 m
Preis/Best.-Nr.
67,00 34031
Anschlusskabel 4 mm
Preis/Best.-Nr.
19,00 381525
Tischnetzgerät
Seite 199
Empfohlenes Zubehör:
Allen-Bradley EduTrainer
®
Compact
ML 1200
In diesem EduTrainer
®
wird die Allen-
Bradley Steuerung ML 1200 einge-
setzt. Standardmäßig sind 16 digita-
le Ein- und 16 digitale Ausgänge auf
2 SysLink-Buchsen A und B verdrah-
tet. Über eine Not-Halt-Brücke sind
die Ausgänge Q0 – Q9 abschaltbar.
Die Eingänge und die Ausgänge Q10
– Q15 werden über die 24 V Buch-
sen versorgt. Das Not-Halt-Sig­nal 24
V NA wird zusätzlich auf den Eingang
I16 gelegt. Die Eingänge I17 – I23 der
Steuerung sind nicht angeschlossen.
Technische Daten
–– Versorgungsspannung 24 V DC
–– Maximale Eingangsleistung 40 VA
–– 16 Digitale Eingänge:
Eingangsstrom IN 0 – 3:
7,3 mA/0 – 20 kHz bei 24 V
Eingangsstrom IN 4 – 16:
8,9 mA/0 – 1 kHz bei 24 V
–– 16 Digitale Ausgänge:
8 Relaisausgänge:
1,2 A bei 24 V DC
8 FET Ausgänge: 1 A
Programmiersoftware und Dokumen-
tation auf Anfrage.
Preis/Best.-Nr.
1.270,00
535811
Notwendiges Zubehör:
RSLogix 500 Starter EN
Preis/Best.-Nr.
445,00 535829
Programmierkabel ML 1500
Preis/Best.-Nr.
50,00 535827
Tischnetzgerät oder Netzgerät für Aufnah-
merahmen
Seite 199
LOGO! EduTrainer
®
Compact
und
LOGO! EduTrainer
®
Compact TP
Kompakte Trainingsgeräte, die den
Anwender in die logische Signalver-
arbeitung einer Kleinsteuerung ein-
führen.
Merkmale der verwendeten LOGO!
Module:
–– Relaisausgänge mit maximal 10 A
Ausgangsstrom
–– Integriertes Anzeigefeld
–– Integriertes Tastenbedienfeld
–– Integrierte Grund- und Sonder­
funktionen
–– Integriertes Speicher-EEPROM für
Schaltprogramm und Sollwerte
–– 200 verknüpfbare Funktionen
–– 4 Eingänge als Analogeingänge
(0 – 10 V), Eingänge auch digital
verwendbar
–– Grundfunktionen: AND, OR, NOT,
NAND, NOR, XOR, positive/negati-
ve Flankenauswertung
–– 27 Merker (inklusive Anlaufmerker)
–– Integrierte Remanenz
–– Passwortschutz
LOGO! EduTrainer
®
Compact TP
: Ein
kompaktes Trainingsgerät mit inte-
grierter Anschlusstechnik für 4 mm
Laborstecker. 8 digitale Ein- und
4 digitale Relaisausgänge erlauben
die Ansteuerung von einfachen Auf-
gaben aus der Elektropneumatik
(TP 201/202).
Die digitalen Ein- und Ausgänge sind
beim
LOGO! EduTrainer
®
Compact
auf eine SysLink-Steckbuchse nach
IEEE 488 und 2 analoge Eingänge auf
eine 15-polige Submin-D-Buchse ver-
drahtet. Mit dem Anschluss der Uni-
versalanschlusseinheit können diese
auf 4 mm Sicherheitssteckbuchsen
geführt werden. Ein Bedienfeld mit
2 Leuchttastern, einem Taster und ei-
nem Schalter ist integriert. Eine Not-
Halt-Funktion ist implementiert.
Notwendiges Zubehör
LOGO! Soft Comfort DE/EN/FR/ES/IT/PT
49,00 526505
LOGO! Handbuch DE
11,00 526506
LOGO! Handbuch EN
11,00 526507
Tischnetzgerät
Seite 199
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199
LOGO! Programmierkabel
75,00 526504
Dokumentation
Programmiersoftware
Für Analogverarbeitung:
Für Digitalverarbeitung:
Universalanschlusseinheit, digital (SysLink)
295,00 162231
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488 2,5 m 67,00 34031
Anschlusseinheit, analog
340,00 567232
Analog-Kabel, parallel 2 m
45,00 529141
LOGO! EduTrainer Compact mit 12 Eingängen, 10 Relaisausgängen
und 4 Analogeingängen
810,00
527433
LOGO! EduTrainer Compact TP mit 8 Eingängen (alternativ: 4 Analogeingänge)
und 4 Relaisausgängen
390,00
535250