Page 184 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Siemens Trainer Packages
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > Siemens Trainer Packages
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Es gelten spezielle Lizenz­
regeln für Schulen und Aus-
bildungsstätten im gewerb­
lichen Bereich.
182
LOGO! Trainer Package 24 V
FluidSIM
®
beinhaltet bereits eine
auf Software basierte Kleinsteuerung
z.B als Hinführung zu der LOGO!,
der Kleinsteuerung von Siemens.
Wir bieten ein preisgünstiges Set mit
5 LOGO! an. Für Schule und Ausbil-
dungsstätten im gewerblichen Be-
reich.
Lieferumfang:
–– Set mit 5 LOGO! 12/24RC
–– Programmiersoftware
LOGO! Soft Comfort
–– 1 Programmierkabel USB
Preis/Best.-Nr.
299,00
556235
LOGO! Trainer Package 230 V
FluidSIM
®
beinhaltet bereits eine
auf Software basierte Kleinsteuerung
z.B. als Hinführung zu der LOGO!,
der Kleinsteuerung von Siemens.
Wir bieten ein preisgünstiges Set mit
5 LOGO! an. Für Schule und Ausbil-
dungsstätten im gewerblichen Be-
reich.
Lieferumfang:
–– Set mit 5 LOGO! 230RC
–– Programmiersoftware
LOGO! Soft Comfort
–– 1 Programmierkabel USB
Preis/Best.-Nr.
299,00
556236
LOGO! PC-Kabelset
Set mit 4 LOGO! PC-Kabel USB
Preis/Best.-Nr.
149,00
556237
LOGO! Trainer Package 12/24 V RCE
–– 6x LOGO! 12/24 RCE (0BA7)
–– 8 DE (4 AE)/4 DA
–– Modular erweiterbar, Ethernet
–– 6x LOGO! Soft Comfort V7.0
Preis/Best.-Nr.
597,00
573279
Trainer Package
SIMATIC S7-1200 DC/DC/DC
Bestehend aus:
–– 6x SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,
KOMPAKT CPU, DC/DC/DC,
ONBOARD I/O: 14 DI 24 V DC;
10 DO 24 V DC; 2 AI 0 – 10 V DC
oder 0 – 20 mA. Stromversorgung:
20,4 – 28,8 V DC, Programm-/
Datenspeicher: 50 KB
–– 6x SIMATIC S7, STEP 7 Basic V10.5,
Single License, SW und Doku auf
DVD, License Key auf USB Stick,
2-sprachig (DE/EN), ablauffähig
unter Win XP, Win Vis­ta
–– 6x SIMATIC NET, Ind. Ethernet TP
XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6,
gekreuzte TP Leitung 4x2, mit
2 RJ45 Steckern, Länge 6 m
–– 6x SIMATIC S7-1200, Simulator
Modul
–– 6x SIMATIC S7-1200, Analogaus­
gabe, SB 1232, 1 AO, ±10 V DC
oder 0 – 20 m
Preis/Best.-Nr.
1.098,00
567238
Trainer Package
SIMATIC Basic Panel für S7-1200
Bestehend aus:
–– 6x KTP600 Basic COLOR PN mit 265
Farben, 5,7“ TFT Display, Ethernet-
Schnittstelle, Handbuch auf CD-ROM
–– 12x Ind. Ethernet TP XP CORD
RJ45/RJ45, CAT 6, gekreuzte Lei-
tung 4 x 2,6 m
–– 6x Compact Switch Modul CSM
1277, 10/100 MBIT/S unmanaged
switch, 4 RJ45 ports, Diagnose LED,
Handbuch auf CD-ROM
–– Abmessungen Touch Panel
(B x H x T): 214 x 158 x 44 mm
Systemvoraussetzungen
XP Home SP3, XP Prof. SP3, Vista 32
Bit Home Premium SP2, Vista 32 Bit
Business SP2, Vista 32 Bit Ultima-
te SP2
Preis/Best.-Nr.
1.896,00
572742
Trainer Package
CPU315F-2 PN/DP – Profinet
Bestehend aus:
–– Profilschiene L = 480 mm
–– Stromversorgung PS 307,
AC 120/230 V, DC 24 V, 5 A
–– CPU315F-2 PN/DP mit 256 KByte
Arbeitsspeicher
–– Micro Memory Card 512 Kbyte
–– Digitalbaugruppe SM 323, 16 DE
und 16 DA, DC 24 V, 0,5 A, 40-polig
–– Frontstecker für SM, 40-polig
–– Analogbaugruppe SM 334,
4 AE/2 AA, 20-polig
–– Frontstecker für SM, 20-polig
–– Distributed Safety, Floating License
Systemvoraussetzungen
–– Win 2000 Pro/XP Pro
–– Step 7 ab V 5.3 SP3
Preis/Best.-Nr.
1.927,00
549835
Trainer Package
F-Technik S7-300 – Profinet
Bestehend aus:
–– F-Digitaleingabe SM 326, 24 DE
–– F-Digitalausgabe SM 326, 8 DA;
DC 24 V, 2 A
–– Trennbaugruppe
–– 2x Frontstecker für SM, 40-polig
Preis/Best.-Nr.
1.119,00
549836
Trainer Package
ET 200S – Profinet
Bestehend aus:
–– ET 200S, Digitaleingabe, 2DE HF,
DC 24 V, 5ST. (Gesamt 10 DE) 1x
ET 200S, Digitalausgabe, 2DA HF,
DC 24 V, 0,5 A, 5ST. (Gesamt 10 DA)
–– 2x ET 200S, Powermodul, PM-E,
DC 24 – 48 V
–– 2x ET 200S, Terminalmodule,
TM-E15S24-A1 5ST. (Gesamt 10)
2x ET 200S, Terminalmodule,
TM-P15S23-A0
–– ET 200S, Interfacemodul IM151-3
PN HF 2 Busanschlüsse über RJ45
–– Micro Memory Card 64 Kbyte
–– 1x Normprofilschiene 35 mm,
L = 483 mm
Preis/Best.-Nr.
439,00
549848
Trainer Package
F-Technik ET 200S – Profinet
Bestehend aus:
–– ET 200S, F-Digitaleingabe,
4/8 F-DE, DC 24 V
–– ET 200S, F-Digitalausgabe,
4 F-DA, DC 24 V/2 A
–– ET 200S, F-Relaisausgang,
1 F-RO DC 2 Schließer 24 V/5 A
AC 24 – 230 V/5 A
–– 3x ET 200S, Terminalmodul,
TM-E30S44-01
Preis/Best.-Nr.
349,00
549837