Page 185 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > Siemens Trainer Packages
24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Siemens Trainer Packages
Siemens Komponenten für EduTrainer
®
Es gelten spezielle Lizenz­
regeln für Schulen und Aus-
bildungsstätten im gewerb­
lichen Bereich.
183
Trainer Package
Internetanschluss S7-300,
CP343-1 Advanced mit CD-ROM
Der CP343-1 Advanced ist die Kom-
munikationsbaugruppe für die
SIMATIC S7-300 zum Anschluss an
Industrial Ethernet:
–– 10/100 Mbit/s
–– Anschluss für RJ45
Der CP 343-1 Advanced bietet
Kommunikationsmöglichkeiten der
S7-300 mit:
–– Profinet IO, Profinet CBA
–– PG/OP-Kommunikation: Netzwerk
übergreifend durch S7-Routing,
Transportprotokoll TCP/IP und UDP
(Client, Server, Multiplexing)
–– IT-Kommunikation: HTTP-Kommu-
nikation über Webbrowser,
FTP-Kommunikation, E-Mail,
IP-Adressvergabe über DHCP,
Zugriffsschutz, umfangreiche
Diagnosefunktionen
Preis/Best.-Nr.
899,00
533027
Siemens Komponenten für
EduTrainer
®
AS-Interfacemaster CP343-2
–– AS-Interface-Spezifikation: V2.1
–– Buszykluszeit: 5 ms bei 31 Slaves
–– Anschluss AS-Interface: S7-300
Frontstecker
Preis/Best.-Nr.
505,00
526853
Frontstecker, gleich mitbestellen:
20-polig
22,00
184554
40-polig
34,00
660560
Micro Memory Card
Für CPU 313C, 313C-2DP, 314C-2DP,
ET 200S mit IM151/CPU.
Speicher: 64/512 KByte
64 kByte
37,20
533030
512 kByte
170,00
536740
PC-Adapter
Kabel für die SIMATIC S7. Mit RS232-
Kabel oder USB-Kabel für Win 2000/
XP.
RS232
326,00
184555
USB
312,00
539006
Touch Panel TP177B
Ausgestattet mit praxisgerechter
Funktionalität und einem großen An-
wenderspeicher kann das Siemens
Touch Panel TP177B Color PN/DP
überall eingesetzt werden, wo es um
das Bedienen und Beobachten von
Maschinen und Anlagen direkt vor
Ort geht – in der Fertigungs-, Pro-
zess- und Gebäudeautomatisierung
gleichermaßen.
MPS
®
Stationen werden über ein
Touch Panel zukunftsweisend be-
dient und beobachtet. Es wird ge-
lernt, wie mit Projektierungswerk-
zeugen Schaltflächen und Grafiken
einfach erstellt werden. Das Panel
wird mit modernster Kommunikati-
onstechnik dezentral an Ihre Steue-
rung angebunden.
Bestehend aus:
–– Siemens Touch Panel TP177B
Color PN/DP mit 256 Farben,
ProfiNet, Profibus und USB Schnitt-
stelle, nicht flüchtiger Meldepuffer,
der ohne Batterie die Meldungen
dauerhaft speichert
–– S7 MPI-Kabel 5 m
–– 2 m Ethernet Leitung
–– WinCC flexible Advanced
–– WinCC flexible/Sm@rtAccess for
SIMATIC Panel
–– MC-Dokumentation CD-ROM
–– Schnittstellen:
Profinet und Profibus-DP
–– Abmessungen (B x H x T):
212 x 156 x 46 mm
Systemvoraussetzungen
PC mit Windows XP Professional
SP3/7 Professional 32 bit/7 Ulti­
mate 32 bit
Preis/Best.-Nr.
450,00
544294
Aufnahmerahmen/Gehäuse auf
Anfrage.
Operator Panel OP177B
Ausgestattet mit praxisgerechter
Funktionalität und einem großen
Anwenderspeicher kann das
Siemens Touch und Tasten Panel
OP177B Color PN/DP überall einge-
setzt werden, wo es um das Bedie-
nen und Beobachten von Maschinen
und Anlagen direkt vor Ort geht – in
der Fertigungs-, Prozess- und Gebäu-
deautomatisierung gleichermaßen.
MPS
®
Stationen werden über das
Operator Panel zukunftsweisend be-
dient und beobachtet. Es wird ge-
lernt, wie mit Projektierungswerk-
zeugen Schaltflächen und Grafiken
einfach erstellt werden. Das Panel
wird mit modernster Kommunikati-
onstechnik dezentral an Ihre Steue-
rung angebunden.
Bestehend aus:
–– Siemens Touch und Tasten Panel
Trainer Package OP177B Color PN/
DP mit 256 Farben, ProfiNet, Pro-
fibus und USB-Schnittstelle, nicht
flüchtiger Meldepuffer, der ohne
Batterie die Meldungen dauerhaft
speichert
–– S7 MPI-Kabel 5 m
–– 2 m Ethernet Leitung
–– WinCC flexible Advanced
–– WinCC flexible/Sm@rtAccess for
SIMATIC Panel
–– MC-Dokumentation CD-ROM
–– Schnittstellen:
Profinet und Profibus-DP
–– Abmessungen (B x H x T):
243 x 212,5 x 48 mm
Systemvoraussetzungen
PC mit Windows XP Professional
SP3/7 Professional 32 bit/7 Ulti­
mate 32 bit
Preis/Best.-Nr.
450,00
544295
Aufnahmerahmen/Gehäuse auf
Anfrage.