Page 186 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Für den industriellen Einsatz, schnell
und einfach installiert. CPX-CEC in
modularer Bauweise – eine kompak-
te und leistungsfähige SPS.
Die Steuerung im Industriedesign
bietet in dieser Ausführung 8 digita-
le Ein- und 8 digitale Ausgänge. Ei-
ne umfassende CoDeSys-Funktions-
bibliothek ermöglicht ein autarkes
Steuern und Regeln (stand alone)
und wirtschaftliches Automatisieren
z.B. von Handarbeitsplätzen nach IEC
61131. Über LEDs wird der Status
der Ein- und Ausgänge angezeigt.
Das Starterkit besteht aus dem CPX-
CEC-Terminal und einem E/A-Modul
aus dem modularen Baukasten der
CPX von Festo. Die Steuerung kann
mit CoDeSys provided by Festo nach
IEC 61131-3 AWL, KOP, FUP, ST, AS
und CFC programmiert werden. Zum
Arbeiten mit dem System sind nur
noch eine 24 V Spannungsversor-
gung sowie ein PC notwendig. Als
Programmierkabel liegt ein Ethernet-
Kabel bei.
CPX-CEC Starterkit CoDeSys mit Ethernet-Schnittstelle
350,00
567271
Weltweit ganz in Ihrer Nähe. Ansprechpartner: www.festo-didactic.de
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > CoDeSys
184
CPX-CEC Starterkit CoDeSys mit
Ethernet-Schnittstelle
Die beiliegende CD-ROM enthält die
CoDeSys-Software provided by Festo
(DE/EN), Handbücher einschließlich
Programmierhandbuch als PDF-Da-
teien (DE/EN) sowie eine umfang-
reiche Hilfefunktion innerhalb der
Software.
Systemvoraussetzungen
–– PC mit Win 2000 SP4/XP SP2/Vista
–– CD-ROM Laufwerk
–– Ethernet-Schnittstelle
Für den industriellen Einsatz, schnell
und einfach installiert. CPX-CEC in
modularer Bauweise – eine kompak-
te und leistungsfähige SPS.
Die Steuerung im Industriedesign
bietet in dieser Ausführung 8 digita-
le Ein- und 8 digitale Ausgänge. Ei-
ne umfassende CoDeSys-Funktions-
bibliothek ermöglicht ein autarkes
Steuern und Regeln (stand alone)
und wirtschaftliches Automatisieren
z.B. von Handarbeitsplätzen nach IEC
61131. Über LEDs wird der Status
der Ein- und Ausgänge angezeigt.
Der CPX-CEC EduTrainer
®
kann mit
CoDeSys provided by Festo nach IEC
61131-3 AWL, KOP, FUP, ST, AS und
CFC programmiert werden.
CPX-CEC EduTrainer Compact
750,00
567272
CPX-CEC EduTrainer
®
Compact
Schnittstellen
–– 19“ Modul 8IN (6 TE) mit 8 digita-
len Eingängen auf 4 mm Sicher-
heitsbuchsen und 8 Schalter/Tas­
ter für die Signalsimulation
–– 19“ Modul 8OUT (6 TE) mit 8 digi-
talen Ausgängen auf 4 mm Sicher-
heitsbuchsen
–– 19“ Modul 24 V/0 V (9 TE) 8 x 4 mm
Sicherheitssteckbuchsen, rot;
8 x 4 mm Sicherheitssteckbuch-
sen, blau
–– Ethernetanschluss
–– Gehäusemaße 85 x 364,6 x
170 mm (H x B x T)
Lieferumfang
–– Programmiersoftware CoDeSys
provided by Festo
–– Dokumentation auf CD-ROM
–– Ethernetkabel
Empfohlenes Zubehör
E/A-Datenkabel mit SysLink-Stecker und offenen Aderendhülsen, 2,5 m 41,00 167122
Tischnetzgerät
Seite 199
Empfohlenes Zubehör
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 206
Netzgerät für Aufnahmerahmen
Seite 199