Page 187 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > CoDeSys
185
Perfekt ausgestattet für den Einstieg
in die SPS-Technik.
Mit der kompakten und leistungsfä-
higen SPS CPX-CEC, einer 24 Volt PC-
Schnittstelle (EasyPort USB) und der
erforderlichen Soft- und Hardware.
Die SPS wird vom PC aus mit CoDe-
Sys provided by Festo nach IEC
61131 programmiert und über die
PC-Schnittstelle werden Informati-
onen mit der Visualisierung ausge-
tauscht. Die Visualisierungssoftware
bietet verschiedene Prozessmodel-
le aus Technik und Alltag wie z.B.
Bahnübergang, Parkhaus, Sortieran-
lage, Waschmaschine, Garagentor,
Windgenerator, Gepäck heben und
weitere. Ein Getting Started erleich-
tert und erklärt das Arbeiten mit der
Hardware und Software.
CoDeSys Starterkit mit CPX-CEC und EasyPort USB
950,00
567273
CoDeSys Starterkit mit CPX-CEC
und EasyPort USB
Alles notwendige Zubehör wie Ka-
bel, Netzteil 100 – 240 V/24 V und
Schraubendreher sind bereits enthal-
ten. Benötigt wird noch ein PC sowie
ein länderspezifisches Kaltgeräteka-
bel für das Netzgerät (z.B. Best.-Nr.
247661 für DE, FR, ES, ...) und schon
kann es los gehen.
Systemvoraussetzungen
–– PC mit Win 2000 SP4/XP SP2/Vista
–– Mindestens Pentium 200 MHz
–– 32 MB Arbeitsspeicher
–– 10 MB freier Festplattenspeicher
–– CD-ROM Laufwerk
–– Ab Internet Explorer 5.0 oder
Netscape 4.0
–– 1 freier Ethernet- und USB Port
Touchscreen zur flexiblen Darstel-
lung von Prozessen und Daten mit
integrierter CoDeSys SPS zum Steu-
ern und Regeln von Prozessen nach
IEC 61131. Über SysLink können 8
digitale Ein- und 8 digitale Ausgänge
genutzt werden. Der D-Sub 15-polige
Anschluss ist für 4 analoge Ein- und
2 analoge Ausgänge vorbereitet. Für
Not-Halt und externe Spannungsver-
sorgung stehen 4 mm Sicherheits-
buchsen zur Verfügung.
Lieferumfang
–– 5,6“ Display FED-550 der Firma
Festo mit 256 Farben, 32 MB inter-
nal RAM
–– Programmiersoftware
FED-Designer (mehrsprachig)
–– Programmierkabel zum Laden der
Projekte über RS232
–– Im Winkelblech, zur Montage auf
einer Profilplatte
–– Programmiersoftware CoDeSys
provided by Festo
FED-CEC Touch Panel CoDeSys
2.450,00
567276
FED-CEC Touch Panel CoDeSys
Technische Daten
–– FED-CEC mit FED-UIM
–– 32 Bit MIPS RISC Prozessor, Daten-
speicher 1 MB, Scantime 350 us/K
–– Ethernet 10 Base-T, CANopen,
CoDeSys 2.3
–– Integrierte Diagnose für Hardware
Erkennung
–– Maße B x H x T, 187 x 147 x 90,
0,8 A + CEC/24 V
–– 20 Eingänge, digital 24 V DC
–– 12 Ausgänge, digital 24 V DC/0,5 A
–– 8/4 Eingänge analog, 12 Bit, Span-
nung/Strom/Pt100
–– 4 Ausgänge analog, 12 Bit, Span-
nung oder Strom (mit SW wählbar)
E/A-Datenkabel mit beidseitigen SysLink-Steckern nach IEEE 488, 2,5 m 67,00 34031
Analog-Kabel, parallel, 2 m
45,00 529141
Analog-Kabel, gekreuzt, 2 m
33,00 533039
Sicherheits-Laborleitungen
Seite 206
Tischnetzgerät
Seite 199
Empfohlenes Zubehör
Empfohlenes Zubehör
Kaltgerätekabel
Seite 199