Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Logic Control L EduTrainer
®
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > Kleinsteuerungen
Trainingsgerät zur Bestückung mit
Modulen der Logik-Steuerungsfami-
lie LOGO!
Zur Versorgung der Steuerung und
der Sensoren ist ein Netzgerät mit
Schalter integriert.
Die Variante Logic Control LD ist
werksseitig bereits mit dem Text
display LOGO! TD ausgestattet.
Die Geräte bieten Anschlussmög
lichkeiten für folgende
Module
(auf
Anfrage, Maximalbreite beachten):
–– LOGO! Grundgerät mit 8 Eingängen
und 4 Relaisausgängen
(LOGO! 12/24 RC, Best.-Nr. C74800)
–– LOGO! E/A-Erweiterung mit
8 digitalen Eingängen und
8 Relaisausgängen
(DM16 24 R, Best.-Nr. C74801)
–– LOGO! Analogmodul mit
2 analogen Eingängen
(AM2, Best.-Nr. C74803)
–– LOGO! Analogmodul für PT100
(AM2 PT100, Best.-Nr. C74804)
–– LOGO! Analogmodul mit
2 analogen Ausgängen
(AM2 AQ, Best.-Nr. C74802)
–– LOGO! Busanschaltung für
AS-Interface
(CM AS-i, Best.-Nr. C74805)
–– LOGO! Busanschaltung für KNX/EIB
(CM KNX/EIB, Best.-Nr. C74806)
Alle digitalen Ein- und Ausgänge wer-
den über 4 mm Sicherheitssteck-
buchsen kontaktiert. Bei Bestückung
mit der E/A-Erweiterung werden die
E/A dieser Baugruppe zusätzlich pa-
rallel auf den Systemstecker Sys-
Link verdrahtet. Alle Eingänge kön-
nen mit Simulationsschaltern gesetzt
werden.
Für den Anschluss von PT100 Sen-
soren stehen 2 Klemmenblöcke zur
Verfügung. Die Erzeugung von zwei
Analogwerten 0 – 10 V zur Simulati-
on von Analogsignalen erfolgt durch
Drehpotentiometer.
Der Anschluss der Feldbusse erfolgt
über M12 Rundstecker (AS-i) bzw.
Klemmenblock (KNX/EIB).
Technische Daten
–– Breite Hutschiene: 380 mm
–– Frontplatte: 532 x 297 mm
–– Tiefe: 90 mm
–– Stromversorgung: 230 V AC
–– Netzgerät: 24 V/2,5 A
Logic Control L EduTrainer
780,00
C74060
Logic Control LD EduTrainer
860,00
C74070
Kompaktes, modulares Trainingsge-
rät zur Bestückung mit ausgewählten
Modulen der Logik-Steuerungsfami-
lie LOGO!
Das Grundgerät ist bereits mit einer
LOGO! Kleinsteuerung 12/24 RC be-
stückt und bietet damit 4 potential-
freie Relaisausgänge sowie 8 digita-
le Eingänge, von denen 4 alternativ
als Analogeingänge benutzt werden
können. Zusätzlich kann die Funk-
tionalität des Gerätes mit einer der
folgenden
Einsatzplatten
erweitert
werden (auf Anfrage).
LC-Modul 2AQ/2AI/S/FB
(Best.-Nr. C74055)
Geeignet für:
–– LOGO! Analogmodul mit
2 analogen Eingängen
(AM2, Best.-Nr. C74803)
–– LOGO! Analogmodul mit
2 analogen Ausgängen
(AM2 AQ, Best.-Nr. C74802)
–– LOGO! Busanschaltung für
AS-Interface
(CM AS-i, Best.-Nr. C74805)
–– LOGO! Busanschaltung für KNX/EIB
(CM KNX/EIB, Best.-Nr. C74806)
LC-Modul 8E/8A/Sys/B4
(Best.-Nr. C74056)
Geeignet für:
–– LOGO! E/A-Erweiterung mit
8 digitalen Eingängen und
8 Relaisausgängen
(DM16 24 R, Best.-Nr. C74801)
–– LOGO! Busanschaltung für
AS-Interface
(CM AS-i, Best.-Nr. C74805)
oder
–– LOGO! Busanschaltung für KNX/EIB
(CM KNX/EIB, Best.-Nr. C74806)
Alle digitalen Ein- und Ausgänge wer-
den über 4 mm Sicherheitssteck-
buchsen kontaktiert. Bei Bestückung
mit der E/A-Erweiterung werden die
E/A dieser Baugruppe zusätzlich pa-
rallel auf den Systemstecker Sys-
Link verdrahtet. Alle Eingänge kön-
nen mit Simulationsschaltern gesetzt
werden.
Technische Daten
–– Breite Hutschiene: 200 mm
–– Frontplatte: 266 x 297 mm
–– Tiefe: 90 mm
–– Stromversorgung: 24 V DC
Logic Control MB EduTrainer
®
Logic Control MB EduTrainer
460,00
C74051
186