Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Steuerungen > Bedienpanels
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Trainingsgerät für den A4-Aufnah-
merahmen. Die Kommunikationsan-
schlüsse für
–– PROFIBUS
–– PROFINET
–– USB
sind auf der Frontseite über robuste
Steckverbinder zugänglich.
Ausgestattet mit praxisgerechter
Funktionalität und einem großen An-
wenderspeicher kann das Siemens
Touch Panel TP177B Color PN/DP
überall eingesetzt werden, wo es um
das Bedienen und Beobachten von
Maschinen und Anlagen direkt vor
Ort geht – in der Fertigungs-, Pro-
zess- und Gebäudeautomatisierung
gleichermaßen.
Das Touch Panel bedient und beob-
achtet zukunftsweisend MPS
®
Sta-
tionen und Transfersysteme. Der
Lernende erfährt, wie mit Projektie-
rungswerkzeugen Schaltflächen und
Grafiken einfach erstellt werden. Das
Panel wird mit modernster Kommu-
nikationstechnik dezentral an Ihre
Steuerung angebunden.
Bestehend aus:
–– Frontplatte
–– Rückabdeckung
–– Siemens Touch Panel
TP177B Color PN/DP mit
256 Farben
–– PROFIBUS, PROFINET und
USB-Schnittstelle
–– Nichtflüchtiger Meldepuffer,
der ohne Batterie die Meldungen
dauerhaft speichert
–– S7 MPI-Kabel, 5 m
–– Ethernet Leitung, 2 m
–– WinCC flexible Advanced
–– WinCC flexible/Sm@rtAccess for
SIMATIC Panel
–– MC-Dokumentation CD-ROM
Für Schulen und Ausbildungsstätten
im gewerblichen Bereich.
Systemvoraussetzungen
PC mit Windows XP Professional
SP3/7 Professional 32 bit/7 Ulti
mate 32 bit
Technische Daten
–– Frontplatte: 266 x 297 mm
–– Gerätetiefe: 90 mm
–– Panel (B x H x T):
212 x 156 x 46 mm
–– Versorgungsspannung: 24 V DC
Trainingsgerät für den A4-Aufnah-
merahmen. Die Kommunikationsan-
schlüsse für
–– PROFIBUS
–– PROFINET
–– USB
sind auf der Frontseite über robuste
Steckverbinder zugänglich.
Ausgestattet mit praxisgerechter
Funktionalität und einem großen An-
wenderspeicher kann das Siemens
Operator Panel OP177B Color PN/
DP überall eingesetzt werden, wo es
um das Bedienen und Beobachten
von Maschinen und Anlagen direkt
vor Ort geht – in der Fertigungs-, Pro-
zess- und Gebäudeautomatisierung
gleichermaßen.
MPS
®
Stationen und Transfersys-
teme werden über das Operator Pa-
nel zukunftsweisend bedient und
beobachtet. Es wird gelernt, wie mit
Projektierungswerkzeugen Schalt-
flächen und Grafiken einfach erstellt
werden. Das Panel wird mit moderns-
ter Kommunikationstechnik dezent-
ral an Ihre Steuerung angebunden.
Bestehend aus:
–– Frontplatte
–– Rückabdeckung
–– Siemens Operator Panel
OP177B Color PN/DP mit
256 Farben
–– PROFIBUS, PROFINET und
USB-Schnittstelle
–– Nichtflüchtiger Meldepuffer,
der ohne Batterie die Meldungen
dauerhaft speichert
–– S7 MPI-Kabel, 5 m
–– Ethernet Leitung, 2 m
–– WinCC flexible Advanced
–– WinCC flexible/Sm@rtAccess for
SIMATIC Panel
–– MC-Dokumentation CD-ROM
Für Schulen und Ausbildungsstätten
im gewerblichen Bereich.
Systemvoraussetzungen
PC mit Windows XP Professional
SP3/7 Professional 32 bit/7 Ulti
mate 32 bit
Technische Daten
–– Frontplatte: 266 x 297 mm
–– Gerätetiefe: 90 mm
–– Panel (B x H x T):
212 x 156 x 46 mm
–– Versorgungsspannung: 24 V DC
Touch Panel TP177B
EduTrainer
®
Touch Panel TP177B EduTrainer
820,00
573871
Operator Panel OP177B EduTrainer
920,00
573872
Operator Panel OP177B
EduTrainer
®
187