Page 190 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Gerätesatz TP 1311
Sensoren zur Objekterkennung
Die Sinne der
Automatisierungstechnik
Mit dem Gerätesatz TP 1311 wird das
Thema Sensoren zur Objekterken-
nung umfassend behandelt. Beson-
ders hervorzuheben sind dabei die
Inhalte Aufbau, Funktion, Einsatzge-
biete und Auswahl von Sensoren auf
der Grundlage der Anforderungen ei-
ner Anwendung.
Im Gerätesatz enthalten sind Sen­
soren mit analogem und binärem
Ausgangssignal, wobei der Schwer-
punkt auf binäre Ausgangssignale
gelegt wird. Diese Sensoren werden
als Näherungsschalter bezeichnet.
Die folgenden Typen sind im Geräte-
satz enthalten:
–– magnetische Näherungsschalter
–– induktive Näherungsschalter
–– optische Näherungsschalter
–– kapazitive Näherungsschalter
–– induktive Sensoren (analog)
Das Besondere
Vor allem die Praxisnähe steht bei
der Vermittlung der Grundlagen der
Sensoren zur Objekterkennung im
Vordergrund. An Beispielen wer­
den hierbei die generellen Funkti-
onsprinzipien der unterschiedlichen
Sensoren erarbeitet. Speziell auf die
Auswahl des richtigen Sensors, sein
Anschluss, die korrekte Einstellung
und die Überprüfung der Funktion
wird eingegangen.
Mit dem TP 1311 erlangt der Ler­
nende umfassende Grundkenntnisse
zum Thema Sensoren zur Objekter-
kennung.
Lerninhalte
–– Aufbau, Funktion und Kennwerte
der verwendeten Sensoren
–– Grundlagen der Anschluss- und
Schaltungstechnik
–– Einfluss von Form, Material, Ober-
fläche und Farbe des Objektes auf
das Schaltverhalten von Sensoren
–– Begriffe, die Kennwerte und Funkti-
onsverhalten beschreiben
–– Aufbau von logischen Verknüp-
fungen
–– Geeignete Sensoren unter Beach-
tung der Anforderungen auswählen
Automatisierungstechnik/SPS Trainingspakete
> Gerätesätze > Sensorik
188