Page 204 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
6
Anbausatz für Zylinder
Durch das Anbringen eines Anbau-
satzes an einen Zylinder ergeben
sich folgende Möglichkeiten:
–– Betätigung des Stösselventils
durch das Leitlineal
–– Betätigung von Näherungsschal-
tern (Best.-Nr. 548589) durch den
Permanentmagnet des Leitlineals
–– Einsatz eines Wegmesssystems
Passend für Zylinder Best.-Nr. 572746,
572750 und 572145
Passend für Zylinder Best.-Nr. 572748
Passend für Zylinder Best.-Nr. 572747
Bestellen: Deutschland: Tel. 0800/5600967, Fax: 0800/5600843, Österreich: Tel. 01 91075-300, Fax: 01 91075-302
Zubehör und optionale Komponenten
Hydraulik – Antriebe
2
3
4
5
6
1
8
Differentialzylinder mit
Abdeckhaube
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck 12 MPa
(120 bar)
–– Doppeltwirkend
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
Preis/Best.-Nr.
685,00
572746
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Hydraulik
Preis/Best.-Nr.
97,00
544371
Preis/Best.-Nr.
97,00
544372
Preis/Best.-Nr.
97,00
544373
7
16/10/200
–– Kolben Ø: 16 mm
–– Kolbenstange Ø: 10 mm
–– Hub: 200 mm
–– Flächenverhältnis 1 : 1,6
16/10/300
–– Kolben Ø: 16 mm
–– Kolbenstange Ø: 10 mm
–– Hub: 300 mm
–– Flächenverhältnis 1 : 1,6
Preis/Best.-Nr.
788,00
572748
1
16/10/400
–– Kolben Ø: 16 mm
–– Kolbenstange Ø: 10 mm
–– Hub: 400 mm
–– Flächenverhältnis 1 : 1,6
Preis/Best.-Nr.
912,00
572749
2
25/18/200
–– Kolben Ø: 25 mm
–– Kolbenstange Ø: 18 mm
–– Hub: 200 mm
–– Flächenverhältnis 1 : 2
Preis/Best.-Nr.
912,00
572747
3
Gleichgangzylinder mit
Abdeckhauben
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck 12 MPa
(120 bar)
–– Doppeltwirkend
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
–– Kolben Ø: 16 mm
–– Kolbenstange Ø: 2 x 10 mm
–– Hub: 200 mm
–– Flächenverhältnis 1 : 1
Preis/Best.-Nr.
788,00
572750
4
Belastungseinheit/
Zylinderlast-Simulator
Bei dieser Kombination kann ein
­Differenzial- oder ein Gleichgang­
zylinder mit einer hydraulischen Ge-
genkraft beaufschlagt werden. So
können vielfältigste Lastsituationen
aufgebaut und untersucht werden.
Möglichkeiten sind Differenzial ge-
gen Differenzial (2 x 1 : 1,6), kleiner
Gleichgang gegen großer Gleichgang
oder großer Gleichgang gegen klei-
ner Gleichgangzylinder.
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck 12 MPa
(120 bar)
–– Integrierte Überdruckabsicherung
–– Doppelt wirkend (2 x)
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
–– Kolben Ø: 2 x 16 mm
–– Kolbenstange Ø: 10 mm
–– Hub: 200 mm
–– Flächenverhältnis 1 : 1 oder 1 : 1,6
Preis/Best.-Nr.
1.396,00
572145
5
Abdeckhaube für Zylinder
Reduziert das Verletzungsrisiko. Mit
Lineal für einfaches Positionieren
von Grenztastern und Näherungs-
schaltern. Auch für Zylinder mit An-
bausatz geeignet. Bei Zylindern mit
mehr als 200 mm Hub zwei Abdeck-
hauben einsetzen. Schnellbefesti-
gungssystem Quick-Fix
®
. Für alle
Differential- und Gleichgangzylinder.
Preis/Best.-Nr.
64,00
556290
7
Wegmesssystem für Zylinder
Linearpotentiometer für die Montage
an Zylindern mittels Anbausatz.
–– Anschlusskabel mit 4 mm Sicher-
heitsstecker
–– Ausgang: 0 – 10 V DC
200 mm Messhub
für Zylinder Best.-Nr. 572746 und
572750 mit Anbausatz Best.-Nr.
544371 oder für Zylinder Best.-Nr.
572747 mit Anbausatz Best.-Nr.
544373
––
300 mm Messhub
für Zylinder Best.-Nr. 572748 mit
Anbausatz Best.-Nr. 544372
450 mm Messhub
für direkte Montage an Zylinder
Best.-Nr. 184488 und Aluminium-
Profilplatte
Preis/Best.-Nr.
691,00
167090
Preis/Best.-Nr.
855,00
525953
Preis/Best.-Nr.
423,00
525954
Gewicht, 9 kg für Zylinder
Gewicht zur Montage an eine Learn­
line-Profilsäule als ziehende oder
drückende Belastung eines Hydrau-
likzylinders einsetzbar. Mit Gabel-
kopf und Gleitführung.
Gewicht für Zylinder Best.-Nr.
152857, 572746, 572750
Preis/Best.-Nr.
163,00
152972
8
Abdeckhaube für Gewicht, 9 kg
Schützt zuverlässig vor Verletzung-
en. Nur in Verbindung mit Zylinder,
Best.-Nr. 152857, 572746, 572750
und Gewicht, Best.-Nr. 152972.
Für die Learnline-Profilsäule
Für den Anbausatz von Learntop-S
Preis/Best.-Nr.
153,00
541135
Preis/Best.-Nr.
153,00
152973
202