Anschlussplatte
Anschlussplatten mit vier G¼“-
Gewindeanschlüssen und Ventil-
anschlussbildern nach ISO/DIN
4401. Für die Adaption beliebiger
Ventile. Schnellbefestigungs-
system Quick-Fix
®
.
Anschlussbild Größe 02 (NG4)
Anschlussbild Größe 02 (NG4), AB gedreht
Anschlussbild Größe 03 (NG6)
Zubehör und optionale Komponenten
Hydraulik – Verschlauchen/Verteilen
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
1
Schlauchleitung mit
Schnellverschlusskupplung
Der Hochdruckschlauch ist aus drei
Schichten aufgebaut: Die Innen-
schicht aus synthetischem Gummi,
Drahtgeflecht und Deckschicht aus
abreibfestem, synthetischem Gum-
mi. Die Kupplungsdosen sind im ent-
kuppelten Zustand selbstabdichtend.
In Verbindung mit dem Kupplungs-
nippel lässt sich eine nach außen
dichte hydraulische Verbindung her-
stellen. Beim Kuppelvorgang wird le-
diglich die Stirnfläche der Kupplung
mit Öl benetzt. Kuppeln und Entkup-
peln sind nur im drucklosen Zustand
zulässig.
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Temperaturbereich -40 – +125 °C
–– Biegeradius minimal 100 mm
–– DN 06 (Ø 6,3 mm)
Widerstandsschlauchleitung mit
Schnellverschlusskupplung
–– DN 04 (Ø 4 mm)
600 mm
118,00
152960
1000 mm
120,00
152970
1500 mm
124,00
159386
3000 mm
132,00
158352
2/3
Kupplungsdose
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsdose
–– G¼“-Gewinde
2 Innengewinde
48,00
567223
3 Außengewinde
48,00
548610
1
8
7
3
2
4
6
5
6
Verteilerplatte 4-fach
Verteiler mit fünf Anschlüssen.
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
Preis/Best.-Nr.
201,00
184455
7
Verteilerplatte 4-fach, mit
Druckmessgerät
Der Verteiler mit fünf Anschlüssen
ist mit einem Druckmessgerät aus-
gestattet und wird fest auf die Profil-
platte geschraubt.
–– Messbereich und maximal zulässi-
ger Druck 10 MPa (100 bar)
–– Güteklasse 1,6 % des Skalenend-
wertes
–– Betriebsdruck, statisch 3/4 vom
Skalenendwert
–– Betriebsdruck, dynamisch 2/3 vom
Skalenendwert
–– Dämpfung Glyzerin
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
Preis/Best.-Nr.
212,00
159395
8
Druckentlastungseinheit
Die Druckentlastungseinheit wird auf
den leckölarmen, selbstabdichten-
den Kupplungsnippel aufgesetzt, um
diesen ohne großen Kraftaufwand
zwangsweise zu öffnen. Dadurch
können eingesperrte hydraulische
Drücke entlastet werden.
Preis/Best.-Nr.
60,00
152971
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Hydraulik
Schlauchleitung ohne
Schnellverschlusskupplung
Mit G1/4“-Außengewinde und
Schlüsselfläche (SW19).
Bitte die Sicherheitsregeln der Be-
rufsgenossenschaft für hydraulische
Hochdruckschlauchleitungen beach-
ten: Die Verwendungsdauer sollte 6
Jahre, einschließlich einer Lagerzeit
von höchstens 2 Jahren, nicht über-
schreiten.
600 mm
18,00
337617
1000 mm
20,00
337618
1500 mm
22,00
350337
3000 mm
27,50
343616
4
Kupplungsnippel
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Leckölarmer, selbstabdichtender
Kupplungsnippel
–– G¼“-Außengewinde
Preis/Best.-Nr.
24,00
342047
1000 mm
128,00
549858
Blindstopfen
Um nicht benötigte Anschlussgewin-
de zu verschließen.
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– G¼“-Außengewinde
Preis/Best.-Nr.
1,30
205284
Dichtring für Stopfen
Preis/Best.-Nr.
0,35
34635
5
T-Verteiler
Der Verteiler kann an beliebiger
Stelle zwischengeschaltet werden.
–– Anschlüsse 2x Kupplungsnippel
und 1x Kupplungsdose
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungen
Preis/Best.-Nr.
99,00
152847
Preis/Best.-Nr.
81,00
572152
Preis/Best.-Nr.
78,00
572153
Preis/Best.-Nr.
81,00
669198
203