Zubehör und optionale Komponenten
Hydraulik – Aggregate
1
2
3
1
Hydraulikaggregat mit einer
Konstantpumpe
Ideal für einzelne Hydraulikarbeits-
plätze bei allen Versuchen mit den
Standardgeratesätzen TP 500, 600,
700, 511 und der MPS
®
Station Stan-
zen.
–– Befestigung an Learnline mit
Universalhalter (Best.-Nr. 539736)
–– Befestigung an Learntop-S: direkt
–– Pumpenbauart: Außenzahnrad
mit Druckbegrenzungsventil von
0 – 6 MPa (0 – 60 bar) einstellbar
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Motor: Wechselstrom, 1-phasig mit
Überlastschutz, Starterkondensa-
tor und EIN/AUS-Schalter
–– Tank: 5 l Volumen, Schauglas,
Temperaturanzeige, Ablass-
schraube
–– Luftfilter und Rücklauffilter
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel für P und T
–– Anschlussdose für drucklosen
Rücklauf
–– Anschlussflansch für Messbehäl-
terrücklauf
–– Abmessungen
580 x 300 x 180 mm (B x T x H)
–– Gewicht: 19 kg
–– Mit Kaltgerätekabel für DE, FR, NO,
SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT,
DK, IR, ID
Aggregat mit
230 V
Nennspannung,
Nennleistung: 0,65 kW, Frequenz:
50 bis 60 Hz, Fördermenge (Nenn-
drehzahl): 2,2 – 2,7 l/min bei 1320 –
1680 U/min
-1
Aggregat mit
110 V
Nennspannung,
Nennleistung: 0,55 kW, Frequenz: 60
Hz, Fördermenge (Nenndrehzahl):
2,7 l/min bei 1680 min
-1
2
Hydraulikaggregat mit zwei
Konstantpumpen und einem Motor
*
Empfohlen zur Erzielung höherer
Geschwindigkeiten bei Zylindern
und höheren Drehzahlen bei Mo-
toren. Auch für die Erstellung von
Ventilkennlinien ideal geeignet.
–– Integrierbar in mobile Learnline-
Arbeitsplatzsysteme ab 2005
–– Pumpenbauart: 2 x Außenzahnrad
jeweils mit Druckbegrenzungsven-
til von 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) ein-
stellbar
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Motor mit Überlastschutz, und
EIN/AUS-Schalter auf Quick-Fix
®
Befestigungssystem
–– Tank: 40 l Volumen, Schauglas,
Temperaturanzeige, Ablass-
schraube
–– Tankdeckel mit Luftfilter und Rück-
lauffilter
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel für P und T
–– Anschlussdose für drucklosen
Rücklauf
–– Anschlussflansch für Messbehäl-
terrücklauf
–– Abmessungen
700 x 320 x 550 mm (B x T x H)
–– Gewicht: 65 kg
Aggregat mit
Wechselstrommotor
1-phasig und Starterkondensator,
Nennspannung: 230 V, Nennleistung:
1,1 kW, Frequenz:
50 Hz, Fördermenge (Nenndrehzahl):
2 x 3,7 l/min bei 1400 min
-1
Aggregat mit
Drehstrommotor
3-phasig, Nennspannung: 400 –
460 V, Nennleistung: 1,1 kW,
Frequenz: 50 – 60 Hz, Fördermenge
(Nenndrehzahl): 2 x 3,7 – 4,5 l/min
bei 1400 – 1740 min
-1
Preis/Best.-Nr.
3.801,00
539733
3
Hydraulikaggregat mit zwei
Konstantpumpen und zwei Motoren
*
Besonders passend für die individu-
elle Versorgung von zwei Hydraulik-
kreisläufen mit jeweils separatem
EIN/AUS-Schalter z.B. auf einem mo-
bilen Learnline-Arbeitsplatz. Ebenso
empfohlen zur Erzielung höherer Ge-
schwindigkeiten bei Zylindern und
höheren Drehzahlen bei Motoren.
Auch für die Erstellung von Ventil-
kennlinien ideal geeignet.
–– Integrierbar in mobile Learnline-
Arbeitsplatzsysteme ab 2005
–– Pumpenbauart: 2 x Außenzahnrad
jeweils mit Druckbegrenzungsven-
til von 0 – 6 MPa (0 – 60 bar) ein-
stellbar
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Zwei Motoren mit Überlastschutz,
und jeweils einem EIN/AUS-Schal-
ter auf Quick-Fix
®
Schnellbefesti-
gungssystem
–– Tank: 40 l Volumen, Schauglas,
Temperaturanzeige, Ablass-
schraube
–– Tankdeckel mit Luftfilter und Rück-
lauffilter
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel für P und T
–– Anschlussdose für drucklosen
Rücklauf
–– Anschlussflansch für Messbehäl-
terrücklauf
–– Abmessungen
700 x 320 x 550 mm (B x T x H)
–– Gewicht: 72 kg
Aggregat mit
Wechselstrommotoren
1-phasig und Starterkondensatoren,
Nennspannung: 230 V, Nennleistung:
2 x 550 W, Frequenz: 50 Hz, Förder-
menge (Nenndrehzahl): je 3,7 l/min/
1400 min
-1
Aggregat mit
Drehstrommotoren
3-phasig, Nennspannung: 400 –
460 V, Nennleistung: 2 x 550 W,
Frequenz: 50 – 60 Hz, Fördermenge
(Nenndrehzahl): je 3,7 – 4,5 l/min
bei 1400 – 1740 min
-1
Preis/Best.-Nr.
1.875,00
152962
Preis/Best.-Nr.
1.875,00
159328
Preis/Best.-Nr.
3.801,00
541115
Preis/Best.-Nr.
4.267,00
541114
Preis/Best.-Nr.
4.164,00
541116
* Alle 230 V Aggregate mit
Kaltgerätekabel passend für:
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT,
NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID.
Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen
liefern wir die Hydraulikag-
gregate grundsätzlich ohne
Ölbefüllung. Bitte bestellen
Sie das Öl gesondert.
Hydrauliköl (DIN 51524)
Markenhydrauliköl für alle Festo
Hydraulikaggregate.
10 Liter
20 Liter
Preis/Best.-Nr.
61,00
192215
Preis/Best.-Nr.
98,00
14572
Trichter für Ölbefüllung der
Aggregate
Preis/Best.-Nr.
15,00
374038
Rädersatz für Montage an den Tank
–– Passend für Hydraulikaggregate
mit 40 l-Tank
–– 4 Lenkrollen, davon zwei mit Fest-
stellbremse
–– Montagematerial enthalten
Preis/Best.-Nr.
50,00
539734
Bestellen: Deutschland: Tel. 0800/5600967, Fax: 0800/5600843, Österreich: Tel. 01 91075-300, Fax: 01 91075-302
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Hydraulik
204