Page 207 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
1
Mess-Set
Verpackt im praktischen und robus-
ten Systainer befindet sich das kom-
plette Mess-Set. Es ist für die Inbe-
triebnahme, Wartung, Fehlersuche
und Optimierung von hydraulischen
Schaltungen geeignet.
Bestehend aus:
Durchfluss-Messeinrichtung, elektronisch.
Analogausgang 0 – 10 V entspricht 0 – 10
l/min bzw. 0 – 1220 U/min. Zum Betrieb
ist der Hydromotor (Best.-Nr. 152858) er-
forderlich.
Messleitung, 500 mm, rot
Messleitung, 500 mm, blau
Digital-Multimeter
Drucksensor, Messbereich
0 – 10 MPa (0 – 100 bar), NG 4
Temperatursensor, Messbereich
0 – 100 °C, NG 4
Komplettes Mess-Set
Zubehör und optionale Komponenten
Hydraulik – weitere Komponenten
2
Messbehälter für Hydrauliköl
Der transparente Messbehälter ist
mit einem beruhigten Zulauf, ei-
nem normalen Zulauf und einem Zu-
lauf für drucklosen Rücklauf ausge-
führt. Außerdem sind eine Skala, ein
Schutz gegen Überlaufen und ein
manuell zu öffnender Abfluss vor-
handen. Zur Befestigung Learnline
wird der Universalhalter (Best.-Nr.
539736) benötigt. Messbereich bis
2 Liter.
Preis/Best.-Nr.
1.540,00
177468
Preis/Best.-Nr.
366,00 567191
1
2
3
4
Preis/Best.-Nr.
6,00 376937
Preis/Best.-Nr.
6,00 376936
Preis/Best.-Nr.
125,00 35681
Preis/Best.-Nr.
598,00 525964
Preis/Best.-Nr.
522,00 525963
Preis/Best.-Nr.
639,00
541134
3
Druckzuschaltventil
Das Ventil verbindet P mit T wenn der
Druck an X größer ist, als die Sum-
me aus Federkraft und Druck in An-
schluss T.
–– Verstellung manuell
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
Preis/Best.-Nr.
397,00
544341
Druckbegrenzungsventil,
vorgesteuert
Das Ventil begrenzt den Druck an
Anschluss P gegenüber dem Druck
an T auf den eingestellten Wert. Mit
einem kleinen Volumenstrom in der
Vorsteuerstufe wird die Hauptstu-
fe des Druckbegrenzungsventils ge-
steuert.
–– Verstellung manuell
–– Hydraulisch vorgesteuert
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
Preis/Best.-Nr.
392,00
544336
5
4
4/3-Wege-Handhebelventil,
Umlaufmittelstellung (P > T),
rastend
–– Betätigung manuell
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Ventilanschlussbild, hydraulisch
ISO/DIN 4401 Größe 02
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
Preis/Best.-Nr.
567,00
544345
6
5
4/3-Wege-Magnetventil,
Umlaufmittelstellung (P > T)
–– Betätigung Schaltmagnet
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Ventilanschlussbild, hydraulisch
ISO/DIN 4401 Größe 02
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Spannung 24 V DC
–– Leistung 6,5 W
–– Anschluss, elektrisch 4 mm Sicher-
heitssteckbuchse
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
Preis/Best.-Nr.
485,00
544349
6
Membranspeicher mit
Absperrblock
Über den in den Absperrblock inte-
grierten Dreiwegekugelhahn stehen
folgende Funktionen zur Verfügung:
1. Offene Verbindung zwischen P und
dem Membranspeicher
2. Geschlossene Verbindung zwi-
schen P und dem Membranspeicher
3. Offene Verbindung zwischen T und
dem Membranspeicher (Entlastung)
–– Sicherheitsventil gegen Überlast
–– Druckmessgerät für Arbeitsdruck
–– Nennvolumen 0,32 dm³
–– Medium, gasseitig: Stickstoff (N)
–– Gasfülldruck bei Auslieferung p
1 MPa (10 bar)
–– Betriebsdruck 6 MPa (60 bar)
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Leckölarmer, selbstabdichtender
Kupplungsnippel für P
–– Schlauch mit offenem Kupplungs-
stecker für T
–– Material für Montage auf Profil-
platte
Preis/Best.-Nr.
660,00
152859
Speicherfülleinrichtung
Zum Füllen bzw. Nachfüllen der Gas-
seite des Membranspeichers (Best.-
Nr. 152859) mit Stickstoff (N). Die
Speicherfülleinrichtung kann direkt
mit einer handelsüblichen Stick-
stoffflasche betrieben werden. Bei
Verwendung eines Druckminderers
werden gegebenenfalls hersteller-
spezifische Zwischenstücke benötigt.
Preis/Best.-Nr.
785,00
92491
Druckfilter
Direkt nach der Pumpe eingesetzt,
schützt der Druckfilter nachfolgende
Hydraulikelemente zuverlässig vor
im Öl schwebenden Feststoffen. Die
erforderliche Reinheitsklasse richtet
sich nach dem empfindlichsten Ele-
ment im System.
–– Porenweite des Filters 5 μm
–– Verschmutzungsanzeige
–– Maximal zulässiger Druck
12 MPa (120 bar)
–– Leckölarme, selbstabdichtende
Kupplungsnippel
–– Schnellbefestigungssystem
Quick-Fix
®
Preis/Best.-Nr.
458,00
548609
Ersatzpatrone für den Druckfilter
Preis/Best.-Nr.
47,00
236302
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Hydraulik
205