Page 208 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Zubehör und optionale Komponenten
Elektrotechnik/Elektronik
Sicherheits-Laborleitungen,
98 Stück, rot und blau
Kompletter Satz, bestehend aus
98 Sicherheits-Laborleitungen mit
4 mm Sicherheitssteckern in den
Farben rot und blau:
–– 10x rot 50 mm
–– 10x blau 50 mm
–– 26x rot 300 mm
–– 11x blau 300 mm
–– 21x rot 500 mm
–– 12x blau 500 mm
–– 3x rot 1000 mm
–– 3x blau 1000 mm
–– 1x rot 1500 mm
–– 1x blau 1500 mm
–– Stecker mit starrer Schutzhülse
und axialer Buchse
–– Leiterquerschnitt: 1 mm
2
–– Geprüft mit 1000 V CAT II
–– Belastbarkeit: 16 A
Als dritte Leitungsfarbe passen hier-
zu die Sicherheits-Laborleitungen, 47
Stück, schwarz (Best.-Nr. 572096).
Sicherheits-Laborleitungen,
52 Stück, grau und grün-gelb
Kompletter Satz, bestehend aus
52 Sicherheits-Laborleitungen mit
4 mm Sicherheitssteckern in den
Farben grau und grün-gelb:
–– 6x grau 50 mm
–– 15x grau 300 mm
–– 2x grün-gelb 300 mm
–– 12x grau 500 mm
–– 2x grün-gelb 500 mm
–– 6x grau 1000 mm
–– 2x grün-gelb 1000 mm
–– 6x grau 1500 mm
–– 1x grün-gelb 1500 mm
–– Stecker mit starrer Schutzhülse
und axialer Buchse
–– Leiterquerschnitt: 1 mm
2
–– Geprüft mit 1000 V CAT II
–– Belastbarkeit: 16 A
Sicherheits-Brückenstecker,
19 mm
(Preise pro Stück)
Sicherheits-Laborleitungen,
300 mm
(Preise pro Stück)
Sicherheits-Laborleitungen,
50 mm
(Preise pro Stück)
Sicherheits-Laborleitungen,
47 Stück, schwarz
Kompletter Satz, bestehend aus
47 Sicherheits-Laborleitungen mit
4 mm Sicherheitssteckern in der
Farbe schwarz:
–– 8x schwarz 50 mm
–– 18x schwarz 300 mm
–– 18x schwarz 500 mm
–– 2x schwarz 1000 mm
–– 1x schwarz 1500 mm
–– Stecker mit starrer Schutzhülse
und axialer Buchse
–– Leiterquerschnitt: 1 mm
2
–– Geprüft mit 1000 V CAT II
–– Belastbarkeit: 16 A
Sicherheits-Laborleitungen,
106 Stück, rot, blau und schwarz
Kompletter Satz, bestehend aus
106 Sicherheits-Laborleitungen mit
4 mm Sicherheitssteckern in den
Farben rot, blau und schwarz:
–– 10x rot 50 mm
–– 10x blau 50 mm
–– 8x schwarz 50 mm
–– 8x rot 300 mm
–– 8x blau 300 mm
–– 18x schwarz 300 mm
–– 8x rot 500 mm
–– 8x blau 500 mm
–– 18x schwarz 500 mm
–– 2x rot 1000 mm
–– 3x blau 1000 mm
–– 2x schwarz 1000 mm
–– 1x rot 1500 mm
–– 1x blau 1500 mm
–– 1x schwarz 1500 mm
–– Stecker mit starrer Schutzhülse
und axialer Buchse
–– Leiterquerschnitt: 1 mm
2
–– Geprüft mit 1000 V CAT II
–– Belastbarkeit: 16 A
Sicherheits-Brückenstecker,
42 Stück, rot, blau, grau, grau-blau
und grün-gelb
Kompletter Satz, bestehend aus
42 Sicherheits-Brückensteckern in
den Farben rot, blau, grau, grau-blau
und grün-gelb:
–– 8x rot
–– 8x blau
–– 16x grau
–– 4x grau-blau
–– 6x grün-gelb
–– Stecker mit starrer Schutzhülse
–– Steckweite: 19 mm
–– Geprüft mit 1000 V CAT II
–– Belastbarkeit: 16 A
Sicherheits-Brückenstecker,
28 Stück, grau-schwarz
Kompletter Satz, bestehend aus
28 grau-schwarzen Sicherheits-
Brückensteckern. Passend zum
Universal-Steckfeld EduTrainer
®
,
dienen die Brückenstecker der
übersichtlichen Herstellung von
Verbindungen beim Aufbau von
Schaltungen.
–– 28x grau-schwarz
–– Stecker mit starrer Schutzhülse
–– Steckweite: 19 mm
–– Geprüft mit 1000 V CAT II
–– Belastbarkeit: 16 A
Messleitungshalter
In fahrbarer Aus-
führung mit doppel-
seitigem Kabelre-
chen mit 16 Zinken
zum Einhängen von
Mess­leitungen.
Grund­gestell mit
pulver­beschichtetem
5-Fuß-Stahlrohr­
ge­stell und 5 Lenk­
rollen, Höhe ca.
160 cm.
Preis/Best.-Nr.
170,00
572096
Preis/Best.-Nr.
390,00
571806
Preis/Best.-Nr.
382,00
167091
Preis/Best.-Nr.
210,00
571807
Preis/Best.-Nr.
105,00
571808
Preis/Best.-Nr.
80,00
571809
rot
3,00
572097
blau
3,00
572098
schwarz
3,00
572099
grau
3,00
572100
grau-blau
3,00
572120
grau-schwarz
3,00
572121
grün-gelb
3,00
572101
rot
4,80
376932
blau
4,80
376931
schwarz
4,80
572102
grau
4,80
572103
rot
5,40
376935
blau
5,40
376934
schwarz
5,40
572104
grau
5,40
572105
gelb
5,40
572106
grün-gelb
5,40
572107
Sicherheits-Laborleitungen,
500 mm
(Preise pro Stück)
rot
6,00
376937
blau
6,00
376936
schwarz
6,00
572108
grau
6,00
572109
gelb
6,00
572110
grün-gelb
6,00
572111
Sicherheits-Laborleitungen,
1000 mm
(Preise pro Stück)
rot
6,60
376939
blau
6,60
376938
schwarz
6,60
572112
grau
6,60
572113
gelb
6,60
572114
grün-gelb
6,60
572115
Sicherheits-Laborleitungen,
1500 mm
(Preise pro Stück)
rot
8,30
376941
blau
8,30
376940
schwarz
8,30
572116
grau
8,30
572117
gelb
8,30
572118
grün-gelb
8,30
572119
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Elektrotechnik/Elektronik
206 Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland
Preis/Best.-Nr. 171,00
11953101