Zubehör und optionale Komponenten
Elektrotechnik/Elektronik
1
Digitalmultimeter Fluke 115
Das Standardmessgerät für die
Grundlagenausbildung in der Elekt-
rotechnik.
Automatische und manuelle Bereichs-
wahl, 4-stellige beleuchtete LCD-An-
zeige zur Messung von Gleich- und
Wechselspannung, Gleich- und Wech-
selstrom, Widerstand, Durchgang Fre-
quenz, Kapazität, Diodentest, Min/
Max/Mittelwert, Display Hold, Bal-
kenanzeige, Echteffektivwertmes-
sung TRMS.
–– Spannung: 0,1 mV – 600 V
–– Strom: 0,1 mA – 10 A
–– Widerstand: 0,1 Ω – 40 MΩ
–– Frequenz: 0,01 Hz – 50 kHz
–– Kapazität: 1 nF – 10.000 µF
–– Geprüft mit 600 V CAT III
Lieferumfang
–– Messleitungen
–– Holster
–– 9 V Batterie
–– Handbuch
2
Digitalmultimeter Fluke 179
Das Messgerät für höhere Anfor-
derungen in der Grundlagenausbil-
dung.
Automatische und manuelle Bereichs-
wahl, 4-stellige beleuchtete LCD-An-
zeige zur Messung von Gleich- und
Wechselspannung, Gleich- und Wech-
selstrom, Widerstand, Durchgang
Frequenz, Kapazität, Diodentest, Tem-
peraturmessung, Min/Max/Mittel-
wert, Display Hold, Balkenanzeige,
Echteffektivwertmessung TRMS.
–– Spannung: 0,1 mV – 1000 V
–– Strom: 0,01 mA – 10 A
–– Widerstand: 0,1 Ω – 50 MΩ
–– Frequenz: 0,01 Hz – 100 kHz
–– Kapazität: 1 nF – 10.000 µF
–– Geprüft mit 1000 V CAT III
–– Geprüft mit 600 V CAT IV
Lieferumfang
–– Messleitungen
–– Temperaturmessfühler 80BK
–– Holster
–– 9 V Batterie
–– Handbuch
6
Spannungs- und
Durchgangsprüfer Fluke T100
Der Spannungs- und Durchgangs-
prüfer für die Grundlagenausbildung
in der Elektrotechnik.
VDE-geprüft und zugelassen nach den
aktuellen Normen EN 61243-3 und
DIN VDE 0682, Teil 401. Der T100 ist
aufgrund des ergonomischen und ro-
busten Gehäuses ideal für den mobi-
len Einsatz. Ausgestattet mit einem
patentierten System zur Drehrich-
tungserkennung in Dreiphasensys-
temen, wird die schnelle Anzeige der
Drehrichtung ermöglicht. Zusätzlich
eine spezielle elektrische Taschenlam-
penfunktion für Arbeiten in dunklen
Umgebungen.
–– Spannung: 12 – 690 V
–– Drehfeld: 100 – 690 V
–– Durchgang: 0 – 400 kΩ
–– Frequenz: 0 – 400 Hz
–– Geprüft mit 600 V CAT IV
Lieferumfang
–– 1,5 V Batterien
–– Handbuch
1
2
3
4
5
6
3
Digitalmultimeter Amprobe
30XR-A
Das einfache Einstiegsgerät für die
Grundlagenausbildung.
Automatische und manuelle Bereichs-
wahl, 3¾-stellige LCD-Anzeige zur
Messung von Gleich- und Wechsel-
spannung, Gleich- und Wechselstrom,
Widerstand, Durchgang Diodentest,
Min/Max/Mittelwert, Data Hold.
–– Spannung: 0,1 mV – 600 V
–– Strom: 0,1 µA – 10 A
–– Widerstand: 0,1 Ω – 20 MΩ
–– Geprüft mit 600 V CAT II
Lieferumfang
–– Messleitungen
–– Magnethalter
–– Schutzhülle
–– 9 V Batterie
–– Handbuch
4
Digitalmultimeter Amprobe
38XR-A
Das günstige Gerät mit dem vollen
Funktionsumfang für die Grundla-
genausbildung.
Die optionale PC-Software ermöglicht
eine Echtzeitdatenerfassung am PC.
Automatische und manuelle Bereichs-
wahl, 4-stellige beleuchtete LCD-An-
zeige zur Messung von Gleich- und
Wechselspannung, Gleich- und Wech-
selstrom, Widerstand, Durchgang Fre-
quenz, Kapazität, Diodentest, Tempe-
raturmessung, Dämpfungsmessung
(dBm), Min/Max/Mittelwert, Data
Hold, Balkenanzeige, Echteffektiv-
wertmessung AC+DC (TRMS).
–– Spannung: 0,1 mV – 1000 V
–– Strom: 0,1 µA – 10 A
–– Widerstand: 0,1 Ω – 40 MΩ
–– Frequenz: 3 Hz – 10 MHz
–– Kapazität: 0,01 nF – 400 µF
–– Geprüft mit 600 V CAT III
Lieferumfang
–– Messleitungen
–– Temperaturmessfühler
–– Temperaturadapter
–– Schutzhülle
–– Magnethalter
–– 9 V Batterie
–– Handbuch
Software für Amprobe 38XR-A
5
Drehfeldrichtungsanzeiger
Amprobe DR 705
Einfacher Drehfeldrichtungsanzeiger,
ideal für die Grundlagenausbildung
in der Drehstromtechnik und An-
triebstechnik.
Anzeige der drei Phasen und der
Drehfeldrichtung über LEDs. Keine
Batterie notwendig.
–– Spannung: 120 – 400 V
–– Drehfeld: 200 – 440 V
–– Widerstand: 0,1 Ω – 40 MΩ
–– Frequenz: 50 – 60 Hz
–– Geprüft mit 300 V CAT III
Lieferumfang
–– 3 Prüfspitzen
–– Krokodilklemme
–– Handbuch
Auf Anfrage
571834
Auf Anfrage
571833
Auf Anfrage
571830
Auf Anfrage
571831
Auf Anfrage
571832
Auf Anfrage
571835
Auf Anfrage
571836
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Elektrotechnik/Elektronik
207