Zubehör und optionale Komponenten
Elektrotechnik/Elektronik
1
Installationstester für VDE 0100
Fluke 1654B
Perfekt für die praxisgerechte Ver-
mittlung der elektrischen Schutz-
maßnahmen in Verbindung mit un-
seren EduTrainern
®
für Netzsysteme
und Schutzmaßnahmen, speziell
auch für die Prüfung von RCDs Typ B.
Zur Prüfung und Abnahme ortsfester
Installationen, nach VDE 0100/0413,
der internationalen Norm IEC 60364,
der Europäischen EN 61557. Durch
die einfach zu bedienende Steuerung
und die große Anzeige mit weitem
Betrachtungswinkel kann es bequem
und sicher benutzt werden. Für al-
le grundlegenden Installationstests
einschließlich Durchgang, Isolati-
on, Schleifenimpedanz, Auslösezeit
und Auslösestrom von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (FI-Schaltern),
Messung von Erdungswiderstand
und Drehfeldrichtung. Einschließlich
interner Speicher und PC-Schnittstel-
le für Dokumentation und Berichter-
stellung.
–– Messbereich: 500 V
–– Durchgangsprüfung: 0 – 2000 Ω
–– Isolationsmessung: 50 – 1000 V
–– Isolation: 10 kΩ – 50 MΩ
–– Widerstand: 0,1 Ω – 40 MΩ
–– Frequenz: 5 Hz – 1MHz
–– Geprüft mit 500 V CAT III
Lieferumfang
–– Hartschalenkoffer
–– Tastkopf, Messleitungen
–– Standard-Messleitungssatz
–– Kurzanleitung, CD-Handbuch
–– 6 AA-Batterien
–– Gepolsterter Trageriemen
2
Installationstester für VDE 0100
Amprobe Telaris 0100 plus
Der Installationstester Amprobe
Telaris 0100 plus ist eine gute kom-
pakte Alternative. Er prüft die Sicher-
heit von elektrischen Anlagen und
Lernsystemen.
Zur Prüfung und Abnahme ortsfester
Installationen, nach VDE 0100/0413,
der internationalen Norm IEC 60364,
der Europäischen EN 61557. Durch
die einfach zu bedienende Steuerung
und die große Anzeige mit weitem
Betrachtungswinkel kann es bequem
und sicher benutzt werden. Für al-
le grundlegenden Installationstests
einschließlich Durchgang, Isolati-
on, Schleifenimpedanz, Auslösezeit
und Auslösestrom von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (FI-Schaltern),
Messung von Erdungswiderstand
und Drehfeldrichtung. Einschließlich
interner Speicher und PC-Schnittstel-
le für Dokumentation und Berichter-
stellung.
–– Messbereich: 440 V
–– Durchgangsprüfung: 0 – 2000 Ω
–– Isolationsmessung: 100 – 500 V
–– Isolation: 10 kΩ – 50 MΩ
–– Widerstand: 0,01 Ω – 0,1 MΩ
–– Frequenz: 10 – 100 Hz
–– Geprüft mit 440 V CAT III
Lieferumfang
–– Tasche
–– Messleitungen mit Schukostecker
–– Standard-Messleitungssatz
–– Kurzanleitung, Handbuch
–– 1,5 V-Batterien
–– Schutzhülle
1
2
3
Software für Fluke 1653B/1654B
DMS 0100/INST
Die Fluke DMS Software (Data Ma-
nagement Software) für die Daten-
aufzeichnung und die Verwaltung
von Testergebnissen beim Testen
elektrischer Installationen gemäß
DIN VDE 0100.
Software für Amprobe
Telaris 0100 plus
Komfortable, ausbaufähige Software
zum Protokollieren der Messdaten
nach DIN VDE 0100/0105. Proto-
kollgestaltung gemäß ZVEH-Proto-
koll. Inklusive Schnittstellenadap-
ter 1157.
3
Gerätetester für VDE 0701-0702
Fluke 6500
Der Gerätetester Fluke 6500 ist das
Gerät zur Prüfung von ortsveränderli-
chen Geräten nach VDE 0701-0702.
Compact Flash Speicherkarte für Da-
tenspeicherung und Datentransfer
zum PC. Protokollgestaltung gemäß
ZVEH-Protokoll.
–– Schutzleiterwiderstand: 0 – 19,99 Ω
–– Berührungsstrom: 0 – 1,99 mA
–– Ersatzableitstrom: 0 – 19,99 mA
–– Isolationstest: 0 – 299 MΩ
–– Geprüft mit 300 V CAT II
Lieferumfang
–– Tasche
–– Messleitungen mit Schukostecker
–– Standard- Messleitungssatz
–– Kurzanleitung, CD-Handbuch
–– 1,5 V-Batterien
–– Schutzhülle
Software für Fluke 6500
DMS 0702/PAT
Die FLUKE DMS Software für die
Datenaufzeichnung und die Verwal-
tung von Testergebnissen beim Tes-
ten elektrischer Installationen ge-
mäß DIN VDE 0701/0702.
4
Gerätetester für VDE 0701-0702
Amprobe Telaris 0701/0702
Der Gerätetester von Amprobe er-
leichtert das Prüfen von ortsveränder-
lichen Geräten nach VDE 0701-0702.
Compact Flash Speicherkarte für
Datenspeicherung und Datentransfer
zum PC. Protokollgestaltung gemäß
ZVEH-Protokoll.
–– Schutzleiterwiderstand: 0 – 19,99 Ω
–– Berührungsstrom: 0 – 1,99 mA
–– Ersatzableitstrom: 0 – 19,99 mA
–– Isolationstest: 0 – 250 MΩ
–– Geprüft mit 300 V CAT II
Lieferumfang
–– Tasche
–– Messleitungen mit Schukostecker
–– Standard-Messleitungssatz
–– Kurzanleitung, Handbuch
–– Schutzhülle
Software für Amprobe
Telaris 0701/0702
4
Auf Anfrage
576282
Auf Anfrage
571838
Auf Anfrage
571839
Auf Anfrage
571840
Auf Anfrage
571841
Auf Anfrage
571844
Auf Anfrage
571843
Auf Anfrage
571842
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Elektrotechnik/Elektronik
208 Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschland