Page 211 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Zubehör und optionale Komponenten
Elektrotechnik/Elektronik
1
Digitales Speicheroszilloskop
Tektronix TDS 1002C-EDU
Das Standard-Oszilloskop zur Visu-
alisierung von Zusammenhängen in
der elektrotechnischen Grundlagen-
ausbildung.
Verläufe können aufgezeichnet und
am PC ausgewertet werden.
–– Display: farbig
–– Bandbreite: 60 MHz
–– Kanäle: 2
–– Zeitbasis: 5 ns – 50 s/div
–– Samplingrate: 1.0 GS/s
–– Auflösung: 8 bits
–– Y-Ablenkung: 2 mV/div – 5 V/div
–– Schnittstelle: USB
Lieferumfang
–– Netzkabel
–– 2x Tastkopf TPP0101
–– Kalibrierzertifikat
–– Software OpenChoice
–– Handbuch
1
2
3
4
2
Digitales Speicheroszilloskop
Tektronix TDS 2004C
Das komfortablere 4-Kanal Oszillo-
skop mit erweitertem Funktionsum-
fang für die elektrotechnische Grund-
lagenausbildung.
–– Display: farbig
–– Bandbreite: 70 MHz
–– Kanäle: 4
–– Zeitbasis: 5 ns – 50 s/div
–– Samplingrate: 1.0 GS/s
–– Auflösung: 8 bits
–– Y-Ablenkung: 2 mV/div – 5 V/div
–– Schnittstelle: USB
Lieferumfang
–– Netzkabel
–– 4x Tastkopf TPP0101
–– Software OpenChoice
–– Software Signal Express
–– Kalibrierzertifikat
–– Handbuch
5
3
Dreiphasiger Netz- und
Stromversorgungsanalysator
Fluke 434
Mit diesem Messgerät können Sie
praktisch jeden Parameter des Ener-
gieversorgungssystems messen.
Es werden Spannung, Strom, Fre-
quenz, Leis­tung, Leistungsaufnah-
me, Unsymmetrie und schnelle Span-
nungsänderungen gemessen. Das
Messgerät besitzt vier Kanäle zur
gleichzeitigen Messung von Span-
nung und Strom auf allen drei Pha-
sen und dem Neutralleiter. Mit der im
Lieferumfang enthaltenen FlukeView
Software können Messdaten gespei-
chert und an einen PC übertragen
werden.
–– Spannung: 5 V – 1400 V
–– Strom: 0,5 A – 400 A
–– Frequenz: 42,5 – 57,5 Hz
–– Crest-Faktor: 1,0 – 10,0
–– Leistung VAR: 1,0 VAR – 20 MVA
–– Cos
ϕ
: 0 – 1,00
–– Geprüft mit 100 V CAT III
–– Geprüft mit 600 V CAT IV
Lieferumfang
–– Hartschalenkoffer
–– Wechselstromzangen
–– Messleitungssatz
–– Krokodilklemmen
–– Software FlukeView
–– Infrarot-Schnittstellenkabel (USB)
–– Farblokalisierungsset
–– Kurzanleitung, CD-Handbuch
–– Akku
6
Kabel BNC – 4 mm
Kabel mit BNC-Stecker und 2 Bü-
schelsteckern (4 mm). Einsatz in Ver-
bindung mit Funktionsgenerator und
Ozilloskop.
Kabel BNC – BNC
T-Stück BNC
Preis/Best.-Nr.
21,00
152919
Preis/Best.-Nr.
23,00
158357
Preis/Best.-Nr.
14,00
159298
4
Digitale Leckstromzange
Amprobe AC50A
Diese Stromzange eignet sich her­
vorragend, um Ableitströme (Leck-
ströme) und Differenzströme (nach
BGV A3) zu messen.
Neben der Stromzangenfunktion be-
inhaltet diese Stromzange die gän-
gigsten Multimeterfunktionen über
Messleitungen wie Spannungsmes-
sung, Widerstand und Durchgang.
–– Spannung AC: 0,1 – 400 V
–– Strom AC: 0,01 mA – 60 A
–– Widerstand: 0,1 – 400 Ω
–– Frequenzbereich: 40 Hz – 1 kHz
–– Geprüft mit 600 V CAT IV
Lieferumfang
–– Messleitungen
–– Tasche
–– 1,5 V Batterie
–– Handbuch
5
Funktionsgenerator
–– Signalarten:
Sinus, Rechteck, Dreieck, TTL
–– Frequenzbereich: 0,1 Hz – 500 kHz
–– Spannungsausgang: DC
–– Offset: -15 – +15 V
–– Amplitudenspannung: 0 – 30 V
Preis/Best.-Nr.
346,00
152918
Auf Anfrage
571845
Auf Anfrage
571846
Auf Anfrage
571847
Auf Anfrage
571848
6
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Elektrotechnik/Elektronik
209