Zubehör und optionale Komponenten
Automatisierungstechnik/SPS
1
2
3
4
5
6
7
2
Simulationsbox, digital/analog
Die Simulationsbox digital/analog
ermöglicht zusätzlich noch das Si-
mulieren und Anzeigen von analo-
gen Signalen (0 – 10 V). Die Simula-
tionsbox wird ohne Anschlusskabel
geliefert.
Zum flexiblen Einsatz sind folgende
Anschlusskabel empfohlen:
–– E/A-Datenkabel, parallel:
Best.-Nr. 034031, z.B. SimuBox mit
SPS EduTrainer
®
oder EasyPort
–– Analog-Kabel, parallel:
Best.-Nr. 529141,
z.B. SimuBox mit EasyPort
–– Analog-Kabel, gekreuzt:
Best.-Nr. 533039, z.B. SimuBox mit
MPS
®
Analogterminal
–– E/A-Datenkabel, gekreuzt:
Best.-Nr. 167197
3
Anschlusseinheit, analog
–– Zulässiger Spannungsbereich:
22 – 27 V DC
–– Bezug: GND
–– 4 analoge Spannungseingänge:
Bereich: -10 V – +10 V
(maximal 30 V)
Eingangswiderstand: 200 k
Ω
–– 4 analoge Stromeingänge:
Bereich: 0 – 20 mA
(maximal -4 – +24 mA),
Eingangsspannung: maximal ±30 V
–– 2 analoge Ausgänge:
Spannung: -10 – +10 V, kurz-
schlussfest, maximal ±30 V,
über Sicherung abgesichert,
Strom: maximal 20 mA
In Verbindung mit einem Analog-
Kabel, Best.-Nr. 529141, kann die
Einheit auch als Analog-Anschluss-
einheit für die SPS EduTrainer
®
oder
EasyPort USB verwendet werden.
Preis/Best.-Nr.
470,00
526863
1
Simulationsbox, digital
Die Simulationsbox dient zur Anzeige
von Ein- und Ausgangssignalen einer
MPS
®
Station oder einer SPS.
Es sind zwei Einsatzarten möglich:
–– Simulation der Eingänge zur Prü-
fung eines SPS-Programms. Dazu
E/A-Datenkabel, Best.-Nr. 034031,
benutzen.
–– Setzen von Ausgängen (mit sepa-
rater 24 V Versorgung), um eine
MPS
®
Station betreiben zu können.
Das dazu notwendige Kabel (2,5 m),
Best.-Nr. 167106, ist im Lieferum-
fang enthalten.
Die Simulationsbox enthält eine Sys-
Link-Buchse.
Preis/Best.-Nr.
365,00
170643
Preis/Best.-Nr.
340,00
567232
4
Universalanschlusseinheit,
digital (SysLink)
Die Einheit verbindet alle 4 mm Si-
cherheitsstecker mit dem 24-poligen
Systemstecker nach IEEE 488 (Sys-
Link). Diese wird so zu einem univer-
sell einsetzbaren Interface zwischen
Einheiten mit 4 mm Anschlusstech-
nik und Geräten, die mit SysLink-Ste-
cker nach IEEE488 ausgestattet sind:
–– Verbindung zu einem E/A-Terminal
einer MPS
®
Station über ein E/A-
Kabel mit beidseitigem SysLink-
Stecker, Best.-Nr. 034031
–– E/A-Kopplung über 4 mm Labor-
stecker an eine SPS unter Verwen-
dung eines offenen E/A-Kabels
(IEEE488 Stecker-Einzeladern),
Best.-Nr. 167122
–– Einfache Verbindung zur Aktorik
und Sensorik über 4 mm Laborste-
cker mit der Interface-Einheit Easy-
Port zu FluidSIM
®
Eingänge:
je 3 Sicherheitssteckbuchsen für
8 Drei-Draht-Sensoren
Ausgänge:
je 2 Sicherheitssteckbuchsen für
8 Aktoren
Anschlüsse:
4 mm Sicherheitssteckbuchsen für
24 V DC, SysLink-Stecker (IEEE488)
Statusanzeige der E/A:
über LED
Preis/Best.-Nr.
295,00
162231
5
Sensortester
Der Sensortester beschleunigt die
Inbetriebnahme von Anlagen mit
integrierten Sensoren und Nähe-
rungsschaltern. Mit ihm können Sie:
–– Kontakte einfach überprüfen
–– Schnelle Feinjustierungen vorneh-
men
–– Schaltausgänge sicher erkennen
Preis/Best.-Nr.
48,92
158481
6
AS-Interface-Adressiergerät
Adressiergerät mit LCD-Anzeige zum
Ermitteln von Slave-Adressen und
Slaves neu adressieren.
Preis/Best.-Nr.
367,08
18959
AS-Interface-Adressierkabel
Adressierkabel zum Verbinden unter-
schiedlichster Slaves mit dem Adres-
siergerät.
Preis/Best.-Nr.
53,87
18960
7
EduTrainer
®
ER-Leergehäuse
Für den Einbau eigener Applikatio-
nen in einen ER-Rahmen stehen ER-
Leergehäuse mit Aluminium-Blind-
platte in zwei Größen zur Verfügung.
klein
41,00
541499
groß
46,00
541179
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Automatisierungstechnik/SPS
210 24 Monate Festo Didactic Gewährleistung