Zubehör und optionale Komponenten
Automatisierungstechnik/SPS
1
1
E/A-Datenkabel mit beidseitigen
SysLink-Steckern nach IEEE 488
Zur Verbindung von SysLink-Schnitt-
stellen, z.B. der SPS eines EduTrai-
ners
®
mit der Universalanschlussein-
heit, digital, Best.-Nr. 162231.
2,5 m
67,00
34031
2
E/A-Datenkabel mit einseitigem
SysLink-Stecker nach IEEE 488 und
offenen Aderendhülsen
Zum Anschluss des EasyPorts an die
E/A-Anschlussklemmen einer SPS.
2,5 m
41,00
167122
0,3 m
90,00
167197
3
E/A-Datenkabel, gekreuzt,
mit Steckerbuchse
Verbindung des EduTrainer
®
Univer-
sal einer MPS
®
Station mit dem Ea-
syPort, Best.-Nr. 548687. Adapterka-
bel für die Verbindung: beliebige SPS
mit offenem E/A-Datenkabel, Best.-
Nr. 167122 und Universalanschluss-
einheit, Best.-Nr. 162231.
2 m
45,00
529141
5
Analog-Kabel, parallel
EasyPort mit realem Prozess bzw.
Simulationsbox.
2 m
33,00
533039
6
Analog-Kabel, gekreuzt
EasyPort mit realer SPS bzw. Simu-
lationsbox.
Buchse – Buchse, 1,5 m 32,95
160786
Stecker – Buchse, 1,5 m 24,00
162305
7
PC-Datenkabel RS232
Z.B. zur Verbindung des EasyPorts
mit der RS232-Schnittstelle des PCs.
mit RS232-Kabel
326,00
184555
mit USB-Kabel
312,00
539006
8
PC-Adapter
Kabel für die SIMATIC S7. Mit RS232-
Kabel oder USB-Kabel für Win 2000/
XP.
9
LOGO! Programmierkabel
LOGO! PC-Kabel USB zur Übertra-
gung von Programmen von einem PC
zu LOGO! und umgekehrt. Treiber auf
CD-ROM beiliegend.
Preis/Best.-Nr.
75,00
526504
10/11
Profibus-Kabel
Verbindung zwischen 2 Profibusteil-
nehmern.
10 0,5 m
113,00
533035
11 2,0 m
115,00
533036
13
Steckadapter, elektrisch
Adapter zum Stecken von Kabeln mit
Sicherheitsstecker in Steckbuchsen
ohne Berührungsschutz. Die Norm
DIN EN 61010 (IEC 1010) wird dabei
nicht mehr erfüllt. Satz mit 10 Adap
tern.
Preis/Best.-Nr.
17,50
185692
Anschlusskabel (4-poliger Stecker)
für den Anschluss von Magnet
ventilen mit M8-Zentralstecker
Kabellänge 2,5 m mit offenen Enden
Kabellänge 1 m mit 4 mm Sicher-
heitssteckern und Magnetspulen
nummerierung
Preis/Best.-Nr.
15,07
158962
Preis/Best.-Nr.
42,00
540703
4
Ethernetkabel
2 m, RJ 45, CAT5
2 m
3,00
567280
3 m
39,00
571817
12
Sicherheits-Laborleitung, 3 m
Für den Anschluss eines EduTrai-
ners
®
Universal ohne Netzteil an ein
externes Netzteil 24 V. 3 m lang,
4 x 3 Sicherheitsstecker (blau, rot,
grün/gelb)
2
4
3
6
5
8
7
9
10
12
13
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Zubehör/optionale Komponenten für Trainingspakete
> Automatisierungstechnik/SPS
211
11