Page 237 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Intelligente Anschlusstechnik
Die Systemanschlüsse sind so aus-
geführt, dass alle zusätzlichen Mo-
dule einfach an die Transferstrecke
angebunden werden können. An zu-
sätzliche freie Klemmen für Ihre eige-
nen Projekte ist bereits gedacht.
Individuelle Bestückung
Den 19‘‘ Rahmen bestücken wir nach
ihren Wünschen mit unterschiedli-
chen Bedien- und Steuerungskom-
ponenten. Erweiterungen und Ergän-
zungen sind zu jeder Zeit möglich.
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Rechts- oder Linkslauf
Mit dem 4-Quadranten-Antriebsreg­
ler ist beides möglich. Der Regler
wird direkt über E/As oder auch über
AS-Interface angesteuert. Mit den
auf dem Regler enthaltenen Tas­tern
lässt sich der angeschlossene An-
trieb während der Inbetriebnahme
oder bei Wartung und Diagnose auch
einfach manuell steuern.
Variable Sensorik
Die Sensoren am Bandanfang und
Bandende sind als Lichtleiter-Ein-
weglichtschranken ausgeführt. Die
Lichtleiterhalter lassen sich einfach
am Bandprofil befestigen und je
nach Einsatz justieren. Weitere un-
terschiedliche Sensoren können ein-
fach ergänzt werden.
Weitere Konfigurationen und Kompo-
nenten auf Anfrage.
Empfohlene Lernmedien
–– WBT Sensorik 2 –
Sensoren zur Objekterkennung
–– WBT LOGO!Training
–– WBT Aktoren – Gleichstrommotor
–– WBT Sicherheitstechnik
–– WBT Machine Vision
–– Mechatronics Assistant
Lieferumfang
MPS
®
Transferstrecke MT DC:
–– DC-Motor
–– Bedienfeld
–– 4-Quadranten-Antriebsregler
–– Optische Sensoren an Bandanfang
und Bandende
MPS
®
Transferstrecke MT DC
AS-Interface:
–– DC-Motor
–– AS-Interface Bedienfeld
–– AS-Interface Antriebsregler
–– Optische Sensoren an Bandanfang
und Bandende
MPS
®
Transferstrecke MT AC:
–– AC-Motor
–– Bedienfeld
–– Optische Sensoren an Bandanfang
und Bandende
MPS
®
Transferstrecke MT AC400:
–– AC-Motor für
Stern-/Dreieck-Schaltung
–– Bedienfeld
–– Optische Sensoren an Bandanfang
und Bandende
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Transfersystem/Projektbaukästen
235
MPS Transferstrecke MT DC
2.780,00
C93100
MPS Transferstrecke MT DC AS-Interface
3.200,00
C93101
MPS Transferstrecke MT AC
3.040,00
C93102
MPS Transferstrecke MT AC400
3.200,00
C93104
Zubehör, gleich mitbestellen:
Werkstücksatz Grundkörper
160,00 C94407
EduTrainer Universal A4-Rack mit Analogwertverarbeitung S7-313C 1.470,00 567098
Touch Panel TP177B EduTrainer
820,00 573871
Micromaster 420 EduTrainer
1.235,00 573868
Arbeitsbuch MPS Transfersystem Frequenzumrichter MM420
Seite 69