24 Monate Festo Didactic Gewährleistung
Die Transferstrecke
Module
Modul Stapelmagazin
Das Modul vereinzelt Werkstücke
aus einem Magazin.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit pneumatischem Zylinder mit End-
lagensensoren, Reflexlichtschranke
zur Füllstandüberwachung des Ma-
gazins, Ventilinsel und elektrischem
Anschlussblock.
Komplett mit Anschlusskabel.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Modul Stapelmagazin, E/A
1.100,00
C93200
Modul Stapelmagazin, AS-Interface
1.350,00
C93201
Modul Stapelmagazin, Profibus DP
1.450,00
C93202
Modul Bohrlochprüfung
Das Modul überprüft, ob an Werk-
stücken eine Bohrung vorhanden ist.
Dazu wird ein Prüfstift in das Werk-
stück eingeschoben (mit Hubmag
net). Das Erreichen der Endlage des
Prüfstiftes wird mit einem induktiven
Näherungsschalter überwacht.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit Anschlussblock.
Komplett mit Anschlusskabel.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Modul Bohrlochprüfung, E/A
770,00
C93203
Modul Bohrlochprüfung, AS-Interface
1020,00
C93204
Modul Bohrlochprüfung, Profibus DP
1.120,00
C93205
Modul Wenden, E/A
2.080,00
C93206
Modul Wenden, AS-Interface
2.580,00
C93207
Modul Wenden, Profibus DP
2.780,00
C93208
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Transfersystem/Projektbaukästen
236
Modul Wenden
Das Modul wendet Werkstücke. Die
Werkstücke werden auf dem Trans-
portband von einem optischen Re-
flexlichttaster erkannt. Ein Linear
schlitten, Schwenkzylinder und
Lineargreifer kommen in dem Modul
zum Einsatz.
Das Modul ist komplett aufgebaut
mit Ventilinsel und zwei elektrischen
Anschlussblöcken.
Komplett mit Anschlusskabel.
Transferstrecke und Werkstücke sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
Gleich mitbestellen:
Arbeitsbuch MPS
®
Transfersystem,
Modul Wenden