Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer
Station
Pneumatik:
–– Einsatz kolbenstangenloser
Zylinder
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten
elektrischer Komponenten
Sensorik:
–– Funktionsweise und Einsatzgebiete
optischer und kapazitiver Sensoren
mit digitalem Schaltverhalten
–– Funktionsweise und Einsatz-
gebiete analoger Sensoren am
Beispiel eines analogen Weg-
messsystems
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Analogsignal-Verarbeitung
Inbetriebnahme:
–– Inbetriebnahme des gesamten
Ablaufs
Fehlersuche:
–– Systematische Fehlersuche an
einer Fertigungsanlage
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– Lehrbuch Speicherprogrammier
bare Steuerungen, Grundstufe
–– Lehrbuch Näherungsschalter
–– Virtuelle Prozessumgebung
CIROS
®
Mechatronics
Technische Daten
–– Betriebsdruck 600 kPa (6 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 5 digitale Ausgänge
Modul Erkennen
Das Modul Erkennen enthält zwei
unterschiedliche Sensoren und einen
Befestigungswinkel.
Modul Heben
Dieses Modul hebt mit einem kol-
benstangenlosen Zylinder das Werk-
stück an. In dieser Position prüft das
Modul Messen das Werkstück. Mit
Hilfe eines zweiten Zylinders wird
das Werkstück anschließend ausge-
schoben.
Modul Messen
Das Modul Messen erfasst die Werk-
stückshöhe mit Hilfe eines Linear-
weg-Messtasters. Es kann direkt am
Modul Heben befestigt werden. Der
Linearweg-Messtaster wird an ei-
nen Komperator angeschlossen. Der
Komperator ermöglicht ein einfaches
Auswerten des Messsignals.
Preis/Best.-Nr.
170,00
526850
Preis/Best.-Nr.
780,00
532954
Preis/Best.-Nr.
800,00
195779
Modul Luftrutsche
Die Rutsche ist an einem Profil uni-
versell befestigt. Die Rutscheigen-
schaften sind über ein Drosselventil
an der Unterseite der Rutsche ein-
stellbar.
Preis/Best.-Nr.
210,00
526217
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
Station Prüfen
3.700,00
195781
Simulationsbox, digital/analog
470,00 526863
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 526881).
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
251