Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
–– Auswahl von Linearantrieben
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
Sensorik:
–– Fachgerechtes Verwenden von
Endschaltern
SPS:
–– Programmieren von Verknüpfungs-
steuerungen und parallelen Schritt-
abläufen
Fehlersuche:
–– Systematische Fehlersuche an
einer Fertigungsanlage
Handhabungstechnik:
–– Überprüfung des Werkstückein-
gangs
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Lehrbuch Speicherprogrammier
bare Steuerungen, Grundstufe
–– Virtuelle Prozessumgebung
CIROS
®
Mechatronics
Technische Daten
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 8 digitale Ausgänge
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
Station Bearbeiten
4.800,00
195782
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Modul Prüfen
Das Modul Prüfen besteht aus einem
Hubmagnet mit einem induktiven
Sensor zur Abfrage. Das Modul kann
zum Überprüfen von Werkstücken
eingesetzt werden: einfache Boh-
rungsüberprüfung, einfache Höhen-
überprüfung, Werkstücklage Über-
prüfung.
Modul Bohren
Das Modul Bohren enthält eine Bohr-
maschine, die an einer Linearachse
befestigt ist. Die Linearachse wird
von einem DC-Motor angetrieben.
Die Endlagen der Linearachse wer-
den mit Mikroschaltern abgefragt.
Modul Rundschalttisch
Rundschalttisch mit 6 Werkstückauf-
nahmen. Der Antrieb erfolgt über ei-
nen DC-Getriebemotor.
Preis/Best.-Nr.
315,00
195773
Preis/Best.-Nr.
1.800,00
196974
Preis/Best.-Nr.
710,00
654972
Modul Spannen/Auswerfen
Zum Montieren auf eine Profilplatte.
Der Antrieb erfolgt mit einem elek-
trischen Hubmagnet (Arbeitshub =
9 mm).
Preis/Best.-Nr.
250,00
526218
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 526882).
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
253