Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Pneumatische Greifer
–– Pneumatische Linearantriebe
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten elektri-
scher Komponenten
Sensorik:
–– Fachgerechtes Verwenden von
Endschaltern
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Ansteuerung eines Handhabungs-
gerätes
Inbetriebnahme:
–– Inbetriebnahme des gesamten
Ablaufs
–– Optimierung der Zykluszeit
–– Sicherheit bei pneumatischem
oder elektrischem Energieausfall
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– Lehrbuch Speicherprogrammier
bare Steuerungen, Grundstufe
Technische Daten
–– Betriebsdruck 400 kPa (4 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 5 digitale Ausgänge
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
Station Handhaben, pneumatisch
4.000,00
195783
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Werkstücksatz „Montierbarer Zylinder“
220,00 162239
Modul Rutsche
Die Rutsche ist komplett mit Halter
für den Aufbau auf einer Profilplatte.
Preis/Best.-Nr.
150,00
653393
Modul PicAlfa, pneumatisch
Universelles 2-Achs-Handhabungs-
gerät für „Pick and Place“-Aufgaben.
Hublänge, Neigung der Achsen, An-
ordnung der Endlagensensoren und
die Montageposition lassen sich ein-
stellen.
Preis/Best.-Nr.
2.150,00
526215
Modul Aufnahme
Die Aufnahme ist komplett mit Halter
für den Aufbau auf einer Profilplatte.
Reflexlichttaster
Der Lichtleiter-Reflexlichttaster kann
direkt in das Modul Aufnahme, an
das Ende einer Rutsche oder an ei-
nen Greifer montiert werden.
Preis/Best.-Nr.
150,00
526212
Preis/Best.-Nr.
68,00
195777
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 526883).
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
255