Lerninhalte für Projektarbeiten
Mechanik:
–– Mechanischer Aufbau einer Station
Pneumatik:
–– Verschlauchen pneumatischer
Komponenten
–– Pneumatische Greifer
–– Pneumatische Linearantriebe
Elektrotechnik:
–– Fachgerechtes Verdrahten
elektrischer Komponenten
Sensorik:
–– Fachgerechtes Verwenden von
Endschaltern
SPS:
–– Programmieren und Einsatz
einer SPS
–– Ansteuerung eines Handhabungs-
gerätes
Antriebstechnik:
–– E/A-Ansteuerung von Antriebs
controllern
Inbetriebnahme:
–– Inbetriebnahme von elektrischen
Achsen
–– Inbetriebnahme des gesamten
Ablaufs
–– Optimierung der Zykluszeit
–– Sicherheit bei pneumatischem
oder elektrischem Energieausfall
Empfohlene Lernmedien
–– Mechatronics Assistant
–– Konstruktions- und Simulations-
programm FluidSIM
®
Pneumatik
–– Lehrbuch Speicherprogrammier
bare Steuerungen, Grundstufe
Technische Daten
–– Betriebsdruck 400 kPa (4 bar)
–– Spannungsversorgung 24 V DC
–– 8 digitale Eingänge
–– 7 digitale Ausgänge
Wagen
490,00 120856
Bedienpult SysLink
580,00 195764
EduTrainer Universal
➔
Seiten 304 – 307
Station Handhaben, elektrisch
4.600,00
567203
Simulationsbox, digital
365,00 170643
Werkstücksatz „Grundkörper“
63,00 167021
Werkstücksatz „Montierbarer Zylinder“
220,00 162239
Modul PicAlfa, elektrisch
Universelles 2-Achs-Handhabungs-
gerät für „Pick and Place“-Aufgaben.
Hublänge, Neigung der Achsen, An-
ordnung der Endlagensensoren und
die Montageposition lassen sich ein-
stellen. Alle Komponenten zur An-
steuerung des Moduls befinden sich
auf dem Trägerprofil.
DC Motorcontroller für
Rechts-/Linkslauf
Motoransteuerung für bürstenbehaf-
tete Gleichstrommotoren 24 V DC.
Ansteuerspannung 24 V DC, galvani-
sche Trennung zwischen Eingangs-
und Ausgangskreis, Verpolschutz auf
der Eingangsseite, aufschnappbar
auf die DIN Schienen EN 50022 und
EN 50035.
Preis/Best.-Nr.
82,00
567245
Die Station ist für Projektarbeiten auch als Bausatz lieferbar (Best.-Nr. 567256).
Zusatzausstattung, gleich mitbestellen:
Empfohlenes Zubehör
Ventilinsel – Smart Cubic
Für nahezu jede Anwendung ge
eignete miniaturisierte Ventilinsel.
Kleinstbauend, mit genügend Volu-
men für miniaturisierte Antriebe in
der Elektronikindustrie und optimal
abgestimmt auf kleinbauende Antrie-
be von Festo. Mit Multipolkabel Sub-
D 15-polig. Ventilplätze: 2 x 5/2-We-
ge Mono, 1 x 5/2-Wege Impuls.
Preis/Best.-Nr.
315,00
572782
Multipolverteiler
Zum Anschluss von bis zu 8 Senso-
ren mit Stecker M8 3-polig.
–– Betriebsspannungsbereich:
DC 10 – 30 V
–– Strombelastbarkeit pro
Steckplatz: 1 A
–– Strombelastbarkeit Summe: 4 A
–– Inkl. Multipolkabel Sub-D 15-polig
Preis/Best.-Nr.
97,00
572783
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> MPS
®
Stationen
257
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Preis/Best.-Nr.
2.900,00
567255