Prüfen und Messen
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Prüfen/Messen
309
1
Modul Messen-SMAT
Das Modul Messen-SMAT wird an
eine MPS
®
Station mit Band montiert
und misst die Werkstückhöhe.
Für den Messvorgang wird ein Werk-
stück vom Band auf den Messtisch
gezogen.
Anschließend fährt ein zweiter Zylin-
der aus, der über einen Analogsensor
(SMAT) die Höhe des Werkstückes
prüft. Nach dem Messvorgang wird
das Werkstück wieder zurück auf das
Band geschoben. Mit einem optiona-
len Signalwandler (Best.-Nr. 549844)
kann das Analogsignal digitalisiert
werden.
Technische Daten
–– 4 x Eingang für Sensor digital (PNP)
–– 1 x Eingang für Sensor analog
0 – 10 V (SMAT)
–– 2 x Ausgang für Aktor digital
–– 1 x Druckluftanschluss (6 bar)
2
Modul Messen-Laser
Das Modul Messen-Laser wird an
eine MPS
®
Station mit Band montiert
und misst die Werkstückhöhe.
Für den Messvorgang wird ein Werk-
stück vom Band auf den Messtisch
gezogen.
Ein Lasersensor misst die Höhe des
Werkstücks. Nach dem Messvorgang
wird das Werkstück wieder zurück
auf das Band geschoben. Zur Digita-
lisierung des Analogsignals vier Rei-
henklemmen und einen Signalwand-
ler (Best.-Nr. 549844) mitbestellen.
Technische Daten
–– 3 x Sensor digital (PNP)
–– 1 x Sensor analog:
0 – 10 V/max. 3 mA
Laserschutzklasse 2
Reichweite 38 – 58 mm
Auflösung 0,007 mm
–– 1 x Aktor digital
–– 1 x Druckluftanschluss (6 bar)
3
Modul Wenden
Soll ein Werkstück gekippt, gedreht
oder ausgeleert werden – hier kommt
das Modul Wenden zum Einsatz.
Zur Abfrage aller Bewegungen die-
nen Endlagensensoren. Endlagen-
dämpfer sorgen für ein weiches An-
fahren der Endposition. Das Modul
ist mit einem Multipol-Verbinder für
die Sensoren und einer Ventilinsel
CPV-SC ausgestattet.
Technische Daten
–– 6 x Sensor digital (PNP)
–– 4 x Ausgang für 3 Aktoren
–– 1 x Druckluftanschluss (6 bar)
Preis/Best.-Nr.
960,00
549853
Preis/Best.-Nr.
1.250,00
549854
Preis/Best.-Nr.
1.650,00
549855
1
2
3
4
Modul Signalsäule
Die LED-Signalsäule mit 3 Anzeigen
(rot, gelb, grün) zeigt mehrere Zu-
stände einer Anlage an und ist für
alle MPS
®
Stationen geeignet. Nach
Schutzart IP 65. Sie wird mit dem
beiliegenden Material auf der Profil-
platte befestigt.
Lieferung inklusive Fuß und 2 m
Anschlusskabel mit offenen Kabel
enden zum Anschließen an das E/A-
Terminal der MPS
®
Station.
4
Preis/Best.-Nr.
210,00
549843