Page 312 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
www.festo-didactic.de
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Sicherheitstechnik
310
Sicherheitstechnik
MPS
®
Modul
Trägersystem Sicherheitstechnik
Mit diesem Befestigungssatz für die
MPS Sicherheitstechnik können die
MPS
®
Module Tür, Tür mit aktiver Zu-
haltung, Lichtgitter und dem MPS
®
Bedienpult an einer beliebigen MPS
®
Station optimal befestigt werden.
–– Seitenwinkel
–– 19“-Frontblech und kurzer
Kabelkanal
–– Montageanleitung
Preis/Best.-Nr.
115,00
549849
MPS
®
Modul
Lichtgitter
Berührungslos arbeitende Lichtgit-
ter schützen Bedienpersonal vor
unerwünschtem bzw. unabsichtli-
chem Eindringen in den Gefahrenbe-
reich technischer Anlagen wie ­z.B.
Pressen, Roboter-Einlegestationen,
Transferstraßen und Palettieranla-
gen.
Das MPS
®
Modul Lichtgitter dient
zur Erweiterung jeder beliebigen
MPS
®
Station um das Thema Sicher­
heitstechnik und wird am MPS
®
Mo-
dul Trägersystem Sicherheitstech-
nik montiert. Das Modul besteht aus
einem Sender und einem Empfän-
ger, die gegenüber montiert werden.
Die Infrarot-LEDs des Senders sen-
den kurze Lichtpulse aus, die von
den Empfängerdioden empfangen
werden.
–– Lichtgitter mit Sender und
Empfänger
–– Anschlusskabel (5 m)
Technische Daten
–– Modulgröße Sender/Empfänger
(H x B x T): 300 x 34 x 29 mm
–– Versorgungsspannung: 24 V DC
–– Maximaler Schaltstrom: 500 mA
–– Wellenlänge: 950 nm
–– Schutzfeldhöhe: 300 mm
–– Auflösung: 20 mm
–– Reichweite: bis 6 m
Preis/Best.-Nr.
1.350,00
549850
MPS
®
Modul
Tür
Laut der Richtlinie DIN EN ISO 12100,
Sicherheit von Maschinen, müssen
alle beweglichen Teile an Maschi-
nen mit Schutzeinrichtungen gesi-
chert werden. Das Produktprogramm
MPS
®
Sicherheitstechnik lässt sich
hierzu ideal in der Ausbildung ein-
setzen.
Die Tür enthält einen Sicherheits-
schalter und kann mit dem MPS
®
Modul Trägersystem Sicherheitstech-
nik an jeder beliebigen MPS
®
Station
montiert werden.
Sobald die Schutzeinrichtung aufge-
macht wird, öffnen sich am Sicher-
heitsschalter die Öffnerkontakte. Die
gefahrbringende Maschinenbewe-
gung wird dadurch stillgesetzt.
–– 2 Türen (1 x 117 mm hoch,
1 x 260 mm hoch)
–– 1 Sicherheitsschalter mit 2 Öffnern
ohne aktive Zuhaltung
–– 1 Anschlusskabel (5 m)
Preis/Best.-Nr.
310,00
549851
MPS
®
Modul
Tür mit aktiver Zuhaltung
Laut der Richtlinie DIN EN ISO 12100,
Sicherheit von Maschinen, müssen
alle beweglichen Teile an Maschi-
nen mit Schutzeinrichtungen gesi-
chert werden. Das Produktprogramm
MPS
®
Sicherheitstechnik lässt sich
hierzu ideal in der Ausbildung ein-
setzen.
Die Tür enthält einen Sicherheits-
schalter und kann mit dem MPS
®
Modul Trägersystem Sicherheitstech-
nik an jeder beliebigen MPS
®
Station
montiert werden.
Sobald die Schutzeinrichtung aufge-
macht wird, öffnen sich am Sicher-
heitsschalter die Öffnerkontakte. Die
gefahrbringende Maschinenbewe-
gung wird dadurch stillgesetzt.
–– 2 Türen (1 x 117 mm hoch,
1 x 260 mm hoch)
–– 1 Sicherheitsschalter mit Öffner,
Schließer und aktiver Zuhaltung
(1200 N Zuhaltekraft)
–– 1 Anschlusskabel (5 m)
Preis/Best.-Nr.
540,00
549852