Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Mechatronik und Fabrikautomation
> MPS
®
> Erweiterungen und Zubehör > Sicherheitstechnik
311
19“ Not-Halt-Bedienfeld
Die Not-Halt-Platte ermöglicht die
Integration eine Not-Halt-Schlagtas-
ters im Bedienfeld. Der Anschluss an
einen EduTrainer
®
oder ein Not-Halt-
Board erfolgt über ein 2,5 m langes
Kabel mit 2-poligem Schraubklemm-
stecker.
Das Not-Halt-Bedienfeld kann in das
Bedienpult Best.-Nr. 195764 integ-
riert werden. Zum Einbau in das Be-
dienpult wird noch ein Leerfeld Best.-
Nr. 534630 benötigt. Das Leerfeld ist
nicht im Lieferumfang enthalten.
19“ Leerfeld für das Bedienpult
Preis/Best.-Nr.
153,00
534631
Preis/Best.-Nr.
31,00
534630
Not-Halt-Board
Einfach Abschalten – ob komplette
Anlage oder Teile einer Anlage – mit
dem flexiblen Sicherheitskonzept im
MPS
®
. Das zentrale Not-Halt-Board
ist Teil des Sicherheitskonzeptes im
Modularen Produktions-System und
ermöglicht die Einbindung von bis zu
zehn MPS
®
Stationen in einen Sicher-
heitsstromkreis. In Verbindung mit
angeschlossenen Not-Halt-Tastern
und/oder Positionsschaltern kann so
ein hohes Maß an Sicherheit erreicht
werden. Das zentrale Not-Halt-Board
lässt sich zusätzlich zu einem Edu-
Trainer
®
Universal im Wagen einer
Station unterbringen.
Zum Anschluss wird für jede Sta-
tion ein 4-poliges Kabel (Best.-Nr.
535245) benötigt. Das Kabel ist im
Lieferumfang nicht enthalten. Über
max. 6 Not-Halt Schalter können die
angeschlossenen Stationen abge-
schaltet werden. Die Not-Halt Schal-
ter sind im Lieferumfang nicht ent-
halten.
–– Eingänge (Not-Halt Schalter) 1 – 6
–– Ausgänge (Stationen) 1 – 10
Preis/Best.-Nr.
1.450,00
195769
Preis/Best.-Nr.
22,00
535245
Gleich mitbestellen:
Anschlusskabel, 4-polig zum An-
schließen einer MPS
®
Station (Edu-
Trainer
®
Universal) an das Not-Halt-
Board (Best.-Nr. 195769).
19“ Modul Not-Halt (9 TE)
Das 19“ Modul Not-Halt (9 TE) er-
möglicht die Erweiterung des MPS
®
Bedienfeldes um einen Not-Halt-
Schlagschalter und einen Reset-
Schlüsseltaster. Über eine Anschluss-
leitung 2,5 m kann das Modul an ein
Sicherheitsrelais, Not-Halt-Board
oder eine fehlersichere SPS ange-
schlossen werden. Zum direkten An-
schluss an die Not-Halt-Brücke eines
EduTrainer
®
Universal werden 4 mm
Stecker benötigt.
Leerfelder sind nicht im Lieferumfang
enthalten.
Sicherheitsrelais Pilz
Das Sicherheitsschaltgerät erfüllt
Forderungen der EN 60947-5-1, EN
60204-1 und VDE 0113-1 und darf
eingesetzt werden in Anwendun-
gen mit:
–– Not-Halt-Tastern
–– Sicherheitsschaltern
–– Lichtschranken
Relaisausgänge zwangsgeführt:
–– 3 Sicherheitskontakte (S) unver-
zögert
–– 1 Hilfskontakt (Ö) unverzögert
–– 1 Halbleiterausgang
1 Kontakterweiterungsblock an-
schließbar, Betriebsarten mit Dreh-
schalter einstellbar.
LED-Anzeige für:
–– Versorgungsspannung
–– Eingangszustand Kanal 1
–– Eingangszustand Kanal 2
–– Schaltzustand Sicherheitskontakte
–– Startkreis
–– Fehler
Steckbare Anschlussklemmen. Inklu-
sive Anschlussmaterial.
Preis/Best.-Nr.
180,00
573860
Preis/Best.-Nr.
150,00
573861
19“ Modul Request (3 TE)
Das 19“ Modul Request (3 TE) er-
möglicht die Erweiterung des MPS
®
Bedienfeldes um einen Request
Schlüsseltaster und einen Resettas-
ter. Über eine Anschlussleitung 2,5 m
kann das Modul an ein Sicherheitsre-
lais angeschlossen werden.
Leerfelder sind nicht im Lieferumfang
enthalten.
Preis/Best.-Nr.
210,00
573283
Preis/Best.-Nr.
310,00
573282
Sicherheitsrelais Sick
Das Sicherheitsschaltgerät darf ein-
gesetzt werden in Anwendungen mit:
–– Not-Halt-Schaltern
–– Sicherheitsschaltern
–– Sicherheitsschaltern mit mechani-
scher Verriegelung
Querschlusserkennung bei zweika-
naliger Ansteuerung. Ausgänge: 2
Schließer, 1 ansprechverzögerter
Schließer einstellbar von 0,15 – 3 s
oder 1,5 – 30 s.
–– 3 LEDs: Versorgungsspannung,
Relais K1/K2 (unverzögert) und
Relais K3/K4 (verzögert)
–– Manueller Reset
–– Automatischer Reset
–– Vervielfachung der Ausgänge mit
Kontakterweiterung
Inklusive Anschlussmaterial.