Page 380 - Lernsysteme_2012_de

This is a SEO version of Lernsysteme_2012_de. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Prozessautomation und Regelungstechnik
> MPS
®
PA > Erweiterungen und Zubehör
378 Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Oder: MPS
®
PA
Inbetriebnahme Service
Jede MPS
®
PA Station wird komplett
montiert und getestet auf der Profil-
platte mit MPS
®
PA Wagen, Touchpa-
nel und 24 V Netzteil ausgeliefert.
Benötigt wird noch ein EduTrainer
®
Universal mit analogen Ein- und Aus-
gängen.
Für den effizienten Betrieb im Unter-
richt empfehlen wir zusätzlich:
–– EasyPort
–– FluidLab
®
-PA
–– PID Industrieregler
–– Arbeitsbuch mit Aufgaben und
Lösungen
Einfach in Betrieb nehmen – fertig!
Auf Wunsch übernehmen wir die
Inbetriebnahme, insbesondere bei
größeren Anlagen, natürlich gerne.
Damit Ihre Ausbildungsprojekte von
Anfang an gut laufen bieten wir Ih-
nen an:
1. Vollständige technische
Inbetriebnahme Ihrer neuen Anlage:
Es werden die Einsatzmöglichkeiten
der Anlage und die Programme und
Dokumentation der Stationen vorge-
stellt. Je nach Ausstattung wird eine
Inbetriebnahme zu folgenden Pro-
dukten durchgeführt:
–– Station
–– PID Industrieregler
–– EasyPort und FluidLab
®
-PA
2. Einweisung:
Sie lernen Stationen zu bedienen
und in Ihrem Unterricht einzusetzen.
Je nach Ausstattung wir eine Einwei-
sung zu folgenden Produkten durch-
geführt:
–– Station
–– PID Industrieregler
–– Soft PID in der SPS
–– EasyPort und FluidLab
®
-PA
Somit kann die Inbetriebnahme und
die Einweisung auf Ihre Bedürfnisse
angepasst werden.
Und wenn Sie wollen ...
3. Wertvolle Tipps für Ihre
erfolgreiche Arbeit mit dem
MPS
®
PA:
–– Einsatzmöglichkeiten
–– Erweiterungen
–– Seminare
Planen Sie eine Inbetriebnahme und
Einweisung? Wir empfehlen Ihnen:
Pro Station: 1,5 Tage
DE pro Tag
1.290,00
555647
Entweder:
Einfach selbst aufbauen