Colophon
trends in automation 1.2013
Editore e Redazione:
Festo SpA - Via E. Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Realizzazione:
MDM srl, Milano
Barbara Spinelli
Foto Archivio:
Festo
Edizione Italiana
parzialmente tratta
da trends in automation 1.2013 pubblicato
in Germania da Festo AG & Co.
(D-Esslingen) distribuito in 105.000 copie
in tutto il mondo, di cui 30.000 in Germania.
Tariffa stampe non periodiche Milano.
trends in automation, periodico di attu
alità sulle tecniche dell’automazione.
Registrazione Tribunale Milano
n. 355 del 17/7/93.
In caso di mancato recapito, si prega
di restituire all’Editore.
La riproduzione, anche parziale, di articoli
di questa rivista, è consentita solo se
corredata dall’indicazione della fonte:
trends in automation 1.2013
Copyright 2009 Festo AG & Co. KG
Tutti i diritti riservati.
Tutte le immagini, la grafica e i testi sono
protetti dalle leggi sul diritto d’autore e
dalle altre leggi per la protezione della
proprietà intellettuale. La duplicazione,
l’elaborazione e l’utilizzo in altre pub
blicazioni a stampa o elettroniche sono
autorizzati solo con l’esplicito consenso
di Festo AG & Co. KG. e/o Festo SpA