Perfettamente incorporata in poco spazio:
so-matec ha integrato la macchina nell’impianto esistente.
“Con il nuovo impianto siamo
riusciti a migliorare
nettamente la produttività.”
Christian Röhr, direttore tecnico, Erdal
ponenti impiegati nel processo di confe­
zionamento sono resi possibili dalla cam­
ma elettronica integrata sul controllore
assi CMMP-AS. Un fattore determinante
per la scelta della camma era il fatto che
la suddivisione del processo in singole
fasi intermedie avrebbe richiesto troppo
tempo. Inoltre, grazie alla camma elettro­
nica, il tempo di ciclo di 1,3 secondi è in­
feriore di due decimi rispetto a quello ri­
chiesto da Erdal. Se prima si potevano
confezionare 1000 flaconi all’ora, adesso
la nuova confezionatrice completamente
automatica arriva fino a 2400 pezzi.
La videocamera ad alta velocità Festo
ha contribuito sensibilmente alla messa
in servizio. Questa videocamera provvede
infatti alla perfetta sintonizzazione e
ottimizzazione dell’impianto, in partico­
lare per i movimenti assiali. Le sequenze
di movimento infatti sono così rapide che
l’occhio umano non è in grado di seguirle.
La collaborazione migliora il progetto
In considerazione della complessità del
compito, già durante le fasi di pianifica­
zione e sviluppo, so-matec ha puntato sul
know-how dei consulenti tecnici Festo.
In stretta collaborazione con il reparto
meccanico, il reparto di costruzione ar­
madi di comando di so-matec e il servizio
di messa in funzione Festo, la camma
elettronica Festo è stata programmata e
adattata con precisione alle esigenze del
cliente. Gli esperti Festo si sono fatti cari­
co anche della configurazione del sistema
del vuoto, eseguendo test di confeziona­
mento per determinare il livello di vuoto
necessario per i tempi di ciclo richiesti.
Questa collaborazione nelle fasi prelimi­
nari del progetto ha accelerato l’intero
piano di sviluppo di so-matec.
so-matec
epple GmbH
Eisbachstraße 48/1
D-74429 Sulzbach-Laufen
Settore di attività:
Costruzione e assemblaggio
di macchine automatiche
e del confezionamento
1.2013
trends in automation
Sinergie
48
49
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...62